Torna alla panoramica
Custodia fissa BAS GUT GV 16H A
Numero articolo 76.326.4028.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever forterminal adapters mounted on the rear, open, high version, 16-poles
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 76.326.4028.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Custodia fissa BAS GUT GV 16H A |
| EAN | 4015573230972 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 250 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 240 mm |
| Altezza imballata | 27.9 mm |
| Peso lordo imballato | 111 g |
| Volume confezionato | 750 ccm |
| Peso netto parte singola | 106 g |
| Volume della parte individuale | 750 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Generale
| Materiale della custodia | alluminio |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Superficie | Verniciatura a polveri |
| Grado di protezione (IP) | IP54 |
| Resistena a UV | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |
Esecuzione
| Dimensione | 16H |
|---|---|
| Progettazione dell'alloggiamento | Montaggio (imbocco) |
| Dispositivo di bloccaggio | Una leva di bloccaggio |
| Ingresso cavo | senza |
| Tipo di imbocco cavo | senza |
| Con pressacavo | No |
| Esecuzione EMC | No |
| Dimensione filettatura PG | |
| Lunghezza | 113 mm |
| larghezza | 43 mm |
| Altezza | 27.9 mm |
Classificazione
| ECLASS 8.1 | Custodia per connettori industriali |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| 73.105.4053.0 | Adattatore multipolare HD BAS WR 40 2,5 25 | | |
| 73.115.4053.0 | Adattatore multipolare HD SAS WR 40 2,5 25 | | |
| 73.110.4053.0 | Adattatore multipolare HD SAS WL 40 2,5 25 | | |
| 73.100.4053.0 | Adattatore multipolare HD BAS WL 40 2,5 25 | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 35.57kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Numero articolo 76.326.4028.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever forterminal adapters mounted on the rear, open, high version, 16-poles