Torna alla panoramica
Custodia fissa BAS GUT GW 16H A
Numero articolo 76.327.4028.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andprotective cover for terminal adapters mounted on the rear, open, high version, 16-poles
Dati commerciali
|
Codice
|
76.327.4028.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Custodia fissa BAS GUT GW 16H A
|
|
EAN
|
4015573230996
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85389099
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
250 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
260 mm
|
|
Altezza imballata
|
29 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
154 g
|
|
Volume confezionato
|
750 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
151 g
|
|
Volume della parte individuale
|
750 ccm
|
|
Imballo
|
bustina
|
|
quantità di imballaggi
|
1 pezzo/pezzi
|
Generale
|
Materiale della custodia
|
alluminio
|
|---|---|
|
Colore
|
grigio
|
|
Superficie
|
Verniciatura a polveri
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP65
|
|
Resistena a UV
|
sì
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
Altro
|
|
Range di temperatura di esercizio minima
|
-40 °C
|
|
Range di temperatura di esercizio massima
|
120 °C
|
Esecuzione
|
Dimensione
|
16H
|
|---|---|
|
Progettazione dell'alloggiamento
|
Montaggio (imbocco)
|
|
Dispositivo di bloccaggio
|
Una leva di bloccaggio
|
|
Ingresso cavo
|
senza
|
|
Tipo di imbocco cavo
|
senza
|
|
Con pressacavo
|
No
|
|
Coperchio a cerniera
|
sì
|
|
Esecuzione EMC
|
No
|
|
Dimensione filettatura PG
|
|
|
Lunghezza
|
113 mm
|
|
larghezza
|
43.5 mm
|
|
Altezza
|
29 mm
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Custodia per connettori industriali
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Custodia per connettori industriali
|
|
ETIM 4.0
|
Custodia per connettori industriali
|
|
ETIM 3.0
|
Custodia per connettori di potenza
|
|
ETIM 6.0
|
EC000437
|
|
ETIM 7.0
|
EC000437
|
|
ECLASS 11
|
27440202
|
|
ETIM 8.0
|
EC000437
|
|
ETIM 9.0
|
EC000437
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme alle eccezioni
|
|---|---|
|
ROHS Eccezioni
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Dichiarabile
|
|
REACH sostanze
|
Plumbum
|
|
REACH CAS-Numero
|
7439-92-1
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 73.105.4053.0 | Adattatore multipolare HD BAS WR 40 2,5 25 |
|
|
| 73.115.4053.0 | Adattatore multipolare HD SAS WR 40 2,5 25 |
|
|
| 73.110.4053.0 | Adattatore multipolare HD SAS WL 40 2,5 25 |
|
|
| 73.100.4053.0 | Adattatore multipolare HD BAS WL 40 2,5 25 |
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 96.78kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.12kB | |
|
|
- | 39.31kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.84kB | |
|
|
- | 197.75kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 73.62kB | |
|
|
- | 71.61kB | TIF |
|
|
- | 4.50MB | DXF |
|
|
- | 20.19kB | JPG |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 585.90kB | |
|
|
- | 2.12MB | STP |
|
|
- | 3.93MB | IGS |
|
|
- | 2.70kB | JT |
Numero articolo 76.327.4028.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andprotective cover for terminal adapters mounted on the rear, open, high version, 16-poles