Torna alla panoramica
Custodia fissa BAS GUT GW 24H A
Numero articolo 76.327.6428.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andprotective cover for terminal adapters mounted on the rear, open, high version, 24-poles
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 76.327.6428.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Custodia fissa BAS GUT GW 24H A |
| EAN | 4015573231009 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 470 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 170 mm |
| Altezza imballata | 0 mm |
| Peso lordo imballato | 170 g |
| Volume confezionato | 50050 ccm |
| Peso netto parte singola | 168.2 g |
| Volume della parte individuale | 50050 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Generale
| Materiale della custodia | alluminio |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Superficie | Verniciatura a polveri |
| Resistena a UV | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |
Esecuzione
| Dispositivo di bloccaggio | Una leva di bloccaggio |
|---|---|
| Esecuzione EMC | No |
| Dimensione filettatura PG |
Classificazione
| ECLASS 8.1 | Custodia per connettori industriali |
|---|---|
| ETIM 4.0 | Custodia per connettori industriali |
| ETIM 3.0 | Custodia per connettori di potenza |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| 73.115.6453.0 | Adattatore multipolare HD SAS WR 64 2,5 25 | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 35.18kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 517.01kB | |
| | - | 1.92MB | STP |
| | - | 4.58MB | IGS |
| | - | 2.68kB | JT |
Numero articolo 76.327.6428.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andprotective cover for terminal adapters mounted on the rear, open, high version, 24-poles