Torna alla panoramica
Custodia fissa BAS GUT GX 24H A
Numero articolo 73.326.6428.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever forterminal adapters mounted on the rear, open, high version, 24-poles
Dati commerciali
|
Codice
|
73.326.6428.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Custodia fissa BAS GUT GX 24H A
|
|
EAN
|
4015573229426
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85389099
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
250 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
280 mm
|
|
Altezza imballata
|
28 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
138 g
|
|
Volume confezionato
|
600 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
138 g
|
|
Volume della parte individuale
|
600 ccm
|
|
Imballo
|
bustina
|
|
quantità di imballaggi
|
1 pezzo/pezzi
|
Generale
|
Materiale della custodia
|
alluminio
|
|---|---|
|
Colore
|
grigio
|
|
Superficie
|
Verniciatura a polveri
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP54
|
|
Resistena a UV
|
sì
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
Altro
|
|
Range di temperatura di esercizio minima
|
-40 °C
|
|
Range di temperatura di esercizio massima
|
120 °C
|
Esecuzione
|
Dimensione
|
24
|
|---|---|
|
Progettazione dell'alloggiamento
|
Montaggio (imbocco)
|
|
Dispositivo di bloccaggio
|
Due leve di bloccaggio trasversali
|
|
Ingresso cavo
|
senza
|
|
Tipo di imbocco cavo
|
senza
|
|
Con pressacavo
|
No
|
|
Coperchio a cerniera
|
No
|
|
Esecuzione EMC
|
No
|
|
Dimensione filettatura PG
|
|
|
Lunghezza
|
140 mm
|
|
larghezza
|
57 mm
|
|
Altezza
|
28 mm
|
Classificazione
|
ECLASS 8.1
|
Custodia per connettori industriali
|
|---|---|
|
ETIM 6.0
|
EC000437
|
|
ETIM 7.0
|
EC000437
|
|
ECLASS 11
|
27440202
|
|
ETIM 8.0
|
EC000437
|
|
ETIM 9.0
|
EC000437
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 73.115.6453.0 | Adattatore multipolare HD SAS WR 64 2,5 25 |
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 35.61kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.12kB | |
|
|
- | 39.31kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 220.58kB | |
|
|
- | 1.44MB | STP |
|
|
- | 2.46MB | IGS |
|
|
- | 365.02kB | JT |
Numero articolo 73.326.6428.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever forterminal adapters mounted on the rear, open, high version, 24-poles