Torna alla panoramica
Custodia fissa EX GUT GX16 09IA Z
Numero articolo 99.702.3329.7
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 99.702.3329.7 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Custodia fissa EX GUT GX16 09IA Z |
| EAN | 4015573301825 |
| Quantità minima d’ordine | 10 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 300 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 183 mm |
| Altezza imballata | 116 mm |
| Peso lordo imballato | 2385 g |
| Volume confezionato | 6368 ccm |
| Peso netto parte singola | 237.9 g |
| Volume della parte individuale | 636.8 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Materiale della custodia | Zinco pressofuso |
|---|---|
| Colore | blu |
| Superficie | Verniciatura a polveri |
| Grado di protezione (IP) | IP54 |
| Range di temperatura di esercizio minima | -20 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 60 °C |
Esecuzione
| Dimensione | 16 |
|---|---|
| Progettazione dell'alloggiamento | Presa |
| Dispositivo di bloccaggio | Due leve di bloccaggio trasversali |
| Ingresso cavo | senza |
| Tipo di imbocco cavo | senza |
| Con pressacavo | No |
| Esecuzione EMC | No |
| Dimensione filettatura PG | |
| Lunghezza | 113 mm |
| larghezza | 66 mm |
| Altezza | 46 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Custodia per connettori industriali |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Custodia per connettori industriali |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| | - | 57.01kB | |
| | - | 45.14kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 134.76kB | |
| | - | 1.63MB |
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
Numero articolo 99.702.3329.7