Torna alla panoramica
Custodia isolante IG WEB 1001 Leergeh.
Numero articolo 01.001.5753.0
Detachable empty housing WEB 1001, width: 44.8 mm, color: grey
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 01.001.5753.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Custodia isolante IG WEB 1001 Leergeh. |
| EAN | 4015573016514 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85472000 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 204 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 178 mm |
| Altezza imballata | 175 mm |
| Peso lordo imballato | 1395 g |
| Volume confezionato | 6355 ccm |
| Peso netto parte singola | 26.14 g |
| Volume della parte individuale | 127.1 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
Generale
| Imballo | Scatola |
|---|
Altro
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
|---|---|
| Colore | Grigio ghiaia |
| Altezza | 15.8 mm |
| Lunghezza | 96 mm |
| Profondità | 44.8 mm |
Classificazione
| ECLASS 8.1 | Custodia per montaggio su profilo estruso |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002779 |
| ETIM 7.0 | EC002779 |
| ECLASS 11 | 27182701 |
| ETIM 8.0 | EC002779 |
| ETIM 9.0 | EC002779 |
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
| | - | 42.19kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 5.70MB |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 184.01kB | |
| | - | 39.31kB | STP |
| | - | 70.47kB | IGS |
| | - | 27.44kB | JT |
Numero articolo 01.001.5753.0
Detachable empty housing WEB 1001, width: 44.8 mm, color: grey