Torna alla panoramica
Custodia mobile BAS GOE GA 24 M32 50 A1
Numero articolo 70.353.2445.1
Hood-EMV revos basic made of aluminum, for double locking lever or. screw cap with threaded hole M32 on the right side, low version, 24-poles
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 70.353.2445.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Custodia mobile BAS GOE GA 24 M32 50 A1 |
| EAN | 4015573844520 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 210 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 145 mm |
| Altezza imballata | 43 mm |
| Peso lordo imballato | 174.6 g |
| Volume confezionato | 1309 ccm |
| Peso netto parte singola | 169.9 g |
| Volume della parte individuale | 1309 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Materiale della custodia | alluminio |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Superficie | Verniciatura a polveri |
| Grado di protezione (IP) | Altro |
| Resistena a UV | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |
Esecuzione
| Dimensione | 24 |
|---|---|
| Progettazione dell'alloggiamento | Spina |
| Dispositivo di bloccaggio | Due leve di bloccaggio trasversali |
| Ingresso cavo | Lateralmente |
| Tipo di imbocco cavo | Filettatura |
| Con pressacavo | No |
| Dimensione filettatura M | 32 |
| Coperchio a cerniera | No |
| Esecuzione EMC | sì |
| Dimensione filettatura PG | |
| Lunghezza | 120 mm |
| larghezza | 43 mm |
| Altezza | 62 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Custodia per connettori industriali |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Custodia per connettori industriali |
| ETIM 4.0 | Custodia per connettori industriali |
| ETIM 3.0 | Custodia per connettori di potenza |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
Conformità del prodotto
| ROHS conformity status | Conforme alle eccezioni |
|---|---|
| ROHS Eccezioni | III-6(b) |
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
| 72.206.1253.0 | Inserto femmina POW BUS 4/8 NL BB AG | | |
| 72.216.1253.0 | Inserto spina POW STS 4/8 NL BB AG | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 57.54kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 13.20kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.89kB |
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
| | - | 20.66kB | |
| | - | 18.83kB | TIF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 514.64kB | |
| | - | 1.56MB | STP |
| | - | 3.94MB | IGS |
| | - | 683.51kB | JT |
Numero articolo 70.353.2445.1
Hood-EMV revos basic made of aluminum, for double locking lever or. screw cap with threaded hole M32 on the right side, low version, 24-poles