Torna alla panoramica
Custodia mobile EX GOT GF10 M25 09IA Z1
Numero articolo 70.359.1036.1
Hood revos Ex made of zinc, with double locking lever and threaded holeM25 on the top, low version, 10-poles explosion-tested version
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 70.359.1036.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Custodia mobile EX GOT GF10 M25 09IA Z1 |
| EAN | 4015573741393 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 250 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 240 mm |
| Altezza imballata | 53 mm |
| Peso lordo imballato | 293.25 g |
| Volume confezionato | 600 ccm |
| Peso netto parte singola | 270 g |
| Volume della parte individuale | 600 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Materiale della custodia | Zinco pressofuso |
|---|---|
| Colore | blu |
| Range di temperatura di esercizio minima | -20 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 60 °C |
| Esecuzione testata per area esplosione | sì |
Esecuzione
| Dimensione | 10 |
|---|---|
| Progettazione dell'alloggiamento | Spina |
| Dispositivo di bloccaggio | Due leve di bloccaggio trasversali |
| Ingresso cavo | sopra |
| Tipo di imbocco cavo | Filettatura |
| Con pressacavo | No |
| Dimensione filettatura M | 25 |
| Esecuzione EMC | No |
| Dimensione filettatura PG | |
| Lunghezza | 73 mm |
| larghezza | 56 mm |
| Altezza | 53 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Custodia per connettori industriali |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Custodia per connettori industriali |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| | - | 92.38kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 134.76kB | |
| | - | 1.63MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Numero articolo 70.359.1036.1
Hood revos Ex made of zinc, with double locking lever and threaded holeM25 on the top, low version, 10-poles explosion-tested version