Torna alla panoramica
Custodia WEB 1001 B9 / U
Numero articolo 87.090.0053.0
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 87.090.0053.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Custodia WEB 1001 B9 / U |
| EAN | 4015573233638 |
| Quantità minima d’ordine | 10 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85472000 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 343 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 204 mm |
| Altezza imballata | 165 mm |
| Peso lordo imballato | 1140 g |
| Volume confezionato | 11546 ccm |
| Peso netto parte singola | 98.9 g |
| Volume della parte individuale | 1154.6 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
Classificazione
| ECLASS 8.1 | Alloggiamento vuoto per elettronica |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC001031 |
| ETIM 7.0 | EC001031 |
| ECLASS 11 | 27182702 |
| ETIM 8.0 | EC001031 |
| ETIM 9.0 | EC001031 |
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
| | - | 89.92kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 5.70MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 50.41kB | |
| | - | 48.30kB | TIF |
Numero articolo 87.090.0053.0