Torna alla panoramica
Dado flangiato M16
Numero articolo 05.506.5153.0
Hexagon nut M16x1,5, plastic, RAL 7035
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 05.506.5153.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Dado flangiato M16 |
| EAN | 4049088385438 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | TR |
| Numero di tariffa doganale | 39269097 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 160 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 120 mm |
| Altezza imballata | 20 mm |
| Peso lordo imballato | 76.7 g |
| Volume confezionato | 384 ccm |
| Peso netto parte singola | 1.5 g |
| Volume della parte individuale | 7.68 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
Generale
| Dimensione filettatura M | 16 |
|---|
Classificazione
| ETIM 5.0 | Controdado per pressacavo |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Controdado per pressacavo |
| ETIM 4.0 | Controdado per pressacavo |
| ETIM 6.0 | EC000940 |
| ETIM 7.0 | EC000940 |
| ECLASS 11 | 27144424 |
| ETIM 8.0 | EC000940 |
| ETIM 9.0 | EC000940 |
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
| | - | 108.98kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.15kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 75.47kB | |
| | - | 73.31kB | TIF |
| | - | 1.31MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 221.91kB | |
| | - | 138.34kB | STP |
| | - | 371.48kB | IGS |
| | - | 128.97kB | JT |
Numero articolo 05.506.5153.0
Hexagon nut M16x1,5, plastic, RAL 7035