Torna alla panoramica
Dado flangiato M32
Numero articolo 05.506.5453.0
Hexagon nut M32x1,5, plastic, RAL 7035
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 05.506.5453.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Dado flangiato M32 |
| EAN | 4049088385469 |
| Quantità minima d’ordine | 25 |
| Paese d'origine | TR |
| Numero di tariffa doganale | 39269097 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 170 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 165 mm |
| Altezza imballata | 40 mm |
| Peso lordo imballato | 164.6 g |
| Volume confezionato | 1122 ccm |
| Peso netto parte singola | 6.3 g |
| Volume della parte individuale | 44.88 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 25 pezzo/pezzi |
Generale
| Dimensione filettatura M | 32 |
|---|
Classificazione
| ETIM 5.0 | Controdado per pressacavo |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Controdado per pressacavo |
| ETIM 4.0 | Controdado per pressacavo |
| ETIM 6.0 | EC000940 |
| ETIM 7.0 | EC000940 |
| ECLASS 11 | 27144424 |
| ETIM 8.0 | EC000940 |
| ETIM 9.0 | EC000940 |
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
| | - | 108.99kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.15kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 75.47kB | |
| | - | 73.31kB | TIF |
| | - | 1.31MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 212.67kB | |
| | - | 196.72kB | STP |
| | - | 448.60kB | IGS |
| | - | 150.48kB | JT |
Numero articolo 05.506.5453.0
Hexagon nut M32x1,5, plastic, RAL 7035