Torna alla panoramica
Distributori BST14I2V 2P1T PB02
Numero articolo 93.420.4653.0
gesis® NV Distributore a T, Senza possibilità di fissaggio, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Colore della codifica / inserto Blu plastello
Dati commerciali
|
Codice
|
93.420.4653.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Distributori BST14I2V 2P1T PB02
|
|
EAN
|
4015573693883
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
318 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
125 mm
|
|
Altezza imballata
|
60 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
640 g
|
|
Volume confezionato
|
2385 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
6.3 g
|
|
Volume della parte individuale
|
23.85 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
100 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Corrente nominale
|
3 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
50 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
0.8 kV
|
|
Grado di inquinamento
|
2
|
|
Codifica meccanica
|
sì
|
|
Bloccabile
|
autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
|
|
Colore della codifica / inserto
|
Blu plastello
|
|
Marcatura del polo
|
1+, 2-
|
|
Codifica numero RAL/inserto portacontatti
|
5024
|
Esecuzione
|
Tipo di box di distribuzione
|
Distributore a T
|
|---|---|
|
Numero di ingressi
|
1
|
|
Numero di uscite
|
2
|
|
Tipo di fissaggio
|
sì
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP20
|
Materiale
|
Materiale della custodia
|
Poliammide
|
|---|---|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Materiale del contatto
|
CuBe
|
|
Carico di infiammabilità
|
0.034 kWh/St
|
|
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati
|
100 °C
|
|
Trattamento superficie
|
Dorato
|
Dimensioni
|
Lunghezza
|
37 mm
|
|---|---|
|
larghezza
|
13 mm
|
|
Altezza
|
34 mm
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Distributore compatto per Building Installation ad innesto
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Distributore compatto per Building Installation ad innesto
|
|
ETIM 4.0
|
Distributore compatto per Building Installation ad innesto
|
|
ETIM 6.0
|
EC002567
|
|
ETIM 7.0
|
EC002567
|
|
ECLASS 11
|
27440603
|
|
ETIM 8.0
|
EC002567
|
|
ETIM 9.0
|
EC002567
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 93.421.4553.1 | Connettori BST14I2F B1 ZR1 S MPB02 |
|
|
| 93.422.4553.1 | Connettori BST14I2F S1 ZR1 S MPB02 |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 105.21kB | |
|
|
- | 13.43kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 366.95kB | |
|
|
- | 331.17kB | |
|
|
- | 0.97MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 59.14kB | |
|
|
- | 57.26kB | TIF |
|
|
- | 15.55kB | |
|
|
- | 13.88kB | TIF |
|
|
- | 2.08MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 30.13kB | |
|
|
- | 193.16kB | STP |
|
|
- | 463.09kB | IGS |
|
|
- | 29.15kB | JT |
Numero articolo 93.420.4653.0
gesis® NV Distributore a T, Senza possibilità di fissaggio, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Colore della codifica / inserto Blu plastello