Torna alla panoramica
Distributori MST20I3V 2P1C40 35 BLC1
Numero articolo G5.931.3594.1
METALYNX² Distributore a T, con possibilità di fissaggio, uscita con tubo flessibile in metallo, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 32 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Colore della codifica / inserto blu
Dati commerciali
|
Codice
|
G5.931.3594.1
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Distributori MST20I3V 2P1C40 35 BLC1
|
|
EAN
|
4049088315305
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
CZ
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85444290
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
600 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
400 mm
|
|
Altezza imballata
|
400 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
27860 g
|
|
Volume confezionato
|
96000 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
1268 g
|
|
Volume della parte individuale
|
4800 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
10 pezzo/pezzi
|
Generale
|
Corrente nominale
|
32 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
250 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
|
Grado di inquinamento
|
2
|
|
Codifica meccanica
|
Codice 1
|
|
Bloccabile
|
autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
|
|
Colore della codifica / inserto
|
blu
|
|
Marcatura del polo
|
L, N, PE
|
Piombo
|
Modello
|
Distributore a T
|
|---|---|
|
Fusibile (6,3 x 25 mm)
|
|
|
Caduta
|
Tubo metallico 16mm
|
|
Numero poli di uscita
|
3
|
|
Sezione delle uscite
|
4 mm²
|
|
Terminazione dell'uscita aperta
|
Terminale libero
|
|
Lunghezza dell'uscita
|
3.5 m
|
|
Lunghezza dell'estremità aperta
|
3.5 m
|
|
Lunghezza spelatura estremità aperta
|
10 mm
|
|
Preparazione del terminale cavo
|
|
|
Colore codifica
|
Azzurro (C1)
|
|
Tipo di circuito
|
|
|
Sezione interna
|
|
Esecuzione
|
Tipo di box di distribuzione
|
Distributore a T
|
|---|---|
|
Numero di ingressi
|
1
|
|
Numero di uscite
|
2
|
|
Tipo di fissaggio
|
sì
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP20
|
Materiale
|
Materiale della custodia
|
Poliammide
|
|---|---|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Materiale del contatto
|
CuZn
|
|
Carico di infiammabilità
|
1.905 kWh/St
|
|
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati
|
100 °C
|
|
Trattamento superficie
|
Placcato argento
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Distributore compatto per Building Installation ad innesto
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Distributore compatto per Building Installation ad innesto
|
|
ETIM 4.0
|
Distributore compatto per Building Installation ad innesto
|
|
ETIM 6.0
|
EC002567
|
|
ETIM 7.0
|
EC002567
|
|
ECLASS 11
|
27440603
|
|
ETIM 8.0
|
EC002567
|
|
ETIM 9.0
|
EC002567
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme alle eccezioni
|
|---|---|
|
ROHS Eccezioni
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Dichiarabile
|
|
REACH sostanze
|
Plumbum
|
|
REACH CAS-Numero
|
7439-92-1
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 37.60kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 336.28kB | |
|
|
- | 340.31kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.76kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 23.43kB | JPG |
Numero articolo G5.931.3594.1
METALYNX² Distributore a T, con possibilità di fissaggio, uscita con tubo flessibile in metallo, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 32 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Colore della codifica / inserto blu