Torna alla panoramica
Distributori MST20I4V 2P1C40 45 TRC4
Numero articolo G5.941.4594.4
METALYNX² Distributore a T, Collegamento parallelo, con opzione di montaggio, Numero di poli 4, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Colore della codifica / inserto Rosso
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | G5.941.4594.4 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Distributori MST20I4V 2P1C40 45 TRC4 |
| EAN | 4049088288784 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 600 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 400 mm |
| Altezza imballata | 200 mm |
| Peso lordo imballato | 10195 g |
| Volume confezionato | 48000 ccm |
| Peso netto parte singola | 1819 g |
| Volume della parte individuale | 9600 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 5 pezzo/pezzi |
Generale
| Corrente nominale | 20 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Codifica meccanica | Codice 4 |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Rosso |
| Marcatura del polo | 2, N, PE, 1 |
Piombo
| Modello | Distributore a T |
|---|---|
| Fusibile (6,3 x 25 mm) | |
| Caduta | Tubo metallico 16mm |
| Numero poli di uscita | 4 |
| Sezione delle uscite | 4 mm² |
| Terminazione dell'uscita aperta | Terminale libero |
| Lunghezza dell'uscita | 4.5 m |
| Lunghezza dell'estremità aperta | 4.5 m |
| Lunghezza spelatura estremità aperta | 10 mm |
| Preparazione del terminale cavo | |
| Colore codifica | rosso (C4) |
| Tipo di circuito | |
| Sezione interna |
Esecuzione
| Tipo di box di distribuzione | Distributore a T |
|---|---|
| Numero di ingressi | 1 |
| Numero di uscite | 2 |
| Tipo di fissaggio | sì |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
Materiale
| Materiale della custodia | Poliammide |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 2.65 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| | - | 37.60kB | |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 336.28kB | |
| | - | 340.31kB |
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
| | - | 23.43kB | JPG |
Numero articolo G5.941.4594.4
METALYNX² Distributore a T, Collegamento parallelo, con opzione di montaggio, Numero di poli 4, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Colore della codifica / inserto Rosso