Torna alla panoramica
Distributori MST20I5V 2P1M15 05 WSC3
Numero articolo G5.936.0542.3
METALYNX² Distributore a T, con possibilità di fissaggio, uscita con flessibile..., Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Colore della codifica / inserto Bianco
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | G5.936.0542.3 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Distributori MST20I5V 2P1M15 05 WSC3 |
| EAN | 4049088188398 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 600 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 400 mm |
| Altezza imballata | 200 mm |
| Peso lordo imballato | 9820 g |
| Volume confezionato | 48000 ccm |
| Peso netto parte singola | 218 g |
| Volume della parte individuale | 1200 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 40 pezzo/pezzi |
Generale
| Corrente nominale | 20 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Codifica meccanica | Codice 3 |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Bianco |
| Marcatura del polo | L, N, PE |
| Codifica numero RAL/inserto portacontatti | 9016 |
Piombo
| Modello | Distributore a T |
|---|---|
| Fusibile (6,3 x 25 mm) | |
| Caduta | Cavo con guaina LSQH |
| Numero poli di uscita | 3 |
| Sezione delle uscite | 1.5 mm² |
| Terminazione dell'uscita aperta | Terminale libero |
| Lunghezza dell'uscita | 0.5 m |
| Lunghezza dell'estremità aperta | 0.5 m |
| Lunghezza spelatura estremità aperta | 10 mm |
| Preparazione del terminale cavo | Terminali saldati a ultrasuoni |
| Colore codifica | bianco (C3) |
| Tipo di circuito | |
| Sezione interna |
Esecuzione
| Tipo di box di distribuzione | Distributore a T |
|---|---|
| Numero di ingressi | 1 |
| Numero di uscite | 2 |
| Tipo di fissaggio | sì |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
Materiale
| Materiale della custodia | Poliammide |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 1.117 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| | - | 44.96kB | |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 336.28kB | |
| | - | 340.31kB |
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
| | - | 23.43kB | JPG |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 559.58kB | |
| | - | 736.73kB | STP |
| | - | 1.42MB | IGS |
| | - | 305.03kB | JT |
Numero articolo G5.936.0542.3
METALYNX² Distributore a T, con possibilità di fissaggio, uscita con flessibile..., Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Colore della codifica / inserto Bianco