Torna alla panoramica
Distributori MST20I6V 3P1 40 GRC6
Numero articolo G5.800.0044.6
METALYNX² Switch module, Collegamento parallelo, con opzione di montaggio, Numero di poli 6, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Colore della codifica / inserto grigio
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | G5.800.0044.6 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Distributori MST20I6V 3P1 40 GRC6 |
| EAN | 4049088233135 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 398 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 302 mm |
| Altezza imballata | 198 mm |
| Peso lordo imballato | 4384 g |
| Volume confezionato | 23799 ccm |
| Peso netto parte singola | 250 g |
| Volume della parte individuale | 1487.438 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 16 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 20 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Codifica meccanica | Codice 6 |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | grigio |
| Marcatura del polo | 1, 2, 3, 4, N, PE |
Piombo
| Modello | Distributore con funzioni di interruttore - H |
|---|---|
| Fusibile (6,3 x 25 mm) | |
| Caduta | |
| Numero poli di uscita | 6 |
| Sezione delle uscite | |
| Terminazione dell'uscita aperta | |
| Lunghezza dell'uscita | |
| Lunghezza dell'estremità aperta | |
| Lunghezza spelatura estremità aperta | |
| Preparazione del terminale cavo | |
| Colore codifica | grigio (C6) |
| Tipo di circuito | On/Off |
| Sezione interna | 2.5 mm² |
Esecuzione
| Tipo di box di distribuzione | Switch module |
|---|---|
| Numero di ingressi | 1 |
| Numero di uscite | 3 |
| Tipo di fissaggio | sì |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
Materiale
| Materiale della custodia | Poliammide |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 1.641 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |
Dimensioni
| Lunghezza | 162 mm |
|---|---|
| larghezza | 150.6 mm |
| Altezza | 38.4 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| | - | 40.89kB | |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 336.28kB | |
| | - | 340.31kB | |
| | - | 339.92kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.76kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 23.43kB | JPG |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 891.83kB | |
| | - | 1.48MB | STP |
| | - | 2.85MB | IGS |
| | - | 588.19kB | JT |
Numero articolo G5.800.0044.6
METALYNX² Switch module, Collegamento parallelo, con opzione di montaggio, Numero di poli 6, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Colore della codifica / inserto grigio