Torna alla panoramica
Distributori MST32I3V 2P1C15 20 PBC5
Numero articolo G5.951.2002.5
METALYNX² Distributore a T, Collegamento parallelo, con opzione di montaggio, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Colore della codifica / inserto Blu plastello
Dati commerciali
|
Codice
|
G5.951.2002.5
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Distributori MST32I3V 2P1C15 20 PBC5
|
|
EAN
|
4049088280337
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85444290
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
600 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
400 mm
|
|
Altezza imballata
|
200 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
15050 g
|
|
Volume confezionato
|
48000 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
930 g
|
|
Volume della parte individuale
|
3200 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
15 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Corrente nominale
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
250 V / 400 V
|
|
Tensione nominale 2
|
400 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
|
Grado di inquinamento
|
2
|
|
Codifica meccanica
|
Codice 5
|
|
Bloccabile
|
autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
|
|
Colore della codifica / inserto
|
Blu plastello
|
|
Marcatura del polo
|
1, 3, 4, N, PE
|
|
Codifica numero RAL/inserto portacontatti
|
5024
|
Piombo
|
Modello
|
Distributore a T
|
|---|---|
|
Fusibile (6,3 x 25 mm)
|
|
|
Caduta
|
Tubo metallico 16mm
|
|
Numero poli di uscita
|
5
|
|
Sezione delle uscite
|
1.5 mm²
|
|
Terminazione dell'uscita aperta
|
Presa
|
|
Lunghezza dell'uscita
|
2 m
|
|
Lunghezza dell'estremità aperta
|
2 m
|
|
Lunghezza spelatura estremità aperta
|
|
|
Preparazione del terminale cavo
|
|
|
Colore codifica
|
Blu pastello (C5)
|
|
Tipo di circuito
|
|
|
Sezione interna
|
|
Esecuzione
|
Tipo di box di distribuzione
|
Distributore a T
|
|---|---|
|
Numero di ingressi
|
1
|
|
Numero di uscite
|
2
|
|
Tipo di fissaggio
|
sì
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP20
|
Materiale
|
Materiale della custodia
|
Poliammide
|
|---|---|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Materiale del contatto
|
CuZn
|
|
Carico di infiammabilità
|
2.007 kWh/St
|
|
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati
|
100 °C
|
|
Trattamento superficie
|
Placcato argento
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Distributore compatto per Building Installation ad innesto
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Distributore compatto per Building Installation ad innesto
|
|
ETIM 4.0
|
Distributore compatto per Building Installation ad innesto
|
|
ETIM 6.0
|
EC002567
|
|
ETIM 7.0
|
EC002567
|
|
ECLASS 11
|
27440603
|
|
ETIM 8.0
|
EC002567
|
|
ETIM 9.0
|
EC002567
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme alle eccezioni
|
|---|---|
|
ROHS Eccezioni
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Dichiarabile
|
|
REACH sostanze
|
Plumbum
|
|
REACH CAS-Numero
|
7439-92-1
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 40.89kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 336.28kB | |
|
|
- | 340.31kB | |
|
|
- | 339.92kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.76kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 23.43kB | JPG |
Numero articolo G5.951.2002.5
METALYNX² Distributore a T, Collegamento parallelo, con opzione di montaggio, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Colore della codifica / inserto Blu plastello