IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti

SOLUZIONI DI ILLUMINAZIONE A LED

Noi illuminiamo l'oscurità.

LA NOSTRA ILLUMINAZIONE PER TORRI, PER LA VOSTRA SICUREZZA

Quando si tratta di turbine eoliche, la corretta illuminazione è fondamentale per un funzionamento sicuro.

La nostra sofisticata soluzione di illuminazione può essere personalizzata per soddisfare esigenze specifiche.

Attraverso la nostra gamma completa di servizi, che comprende la simulazione dell'illuminazione e la pianificazione del progetto, ci assicuriamo che la torre, la sala della turbina e la testa del rotore abbiano un'illuminazione conforme alle norme pertinenti.

SOLUZIONI PER LA NAVICELLA

COLLEGAMENTO DELL'AZIONAMENTO YAW

  • Motore facile da scollegare in caso di danni
  • Connettore per ambienti difficili
  • Maschio a prova di EMC

ALIMENTATORI ED UPS

  • 100% di prestazioni fino a 60°C
  • Alta affidabilità operativa
  • Specifico per il cliente, pronto per l'installazione

ILLUMINAZIONE DEL POSTO DI LAVORO ED ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

  •  Soluzione standardizzata per l'illuminazione dell'area di lavoro e di emergenza
  • Funzionamento affidabile in condizioni industriali difficili
  • Funzionamento senza manutenzione 

SERVICES

  • Simulazione dell'illuminazione
  • Documentazione
  • Soddisfa i requisiti di 
    EN ISO 50308:2005

ARMADI DI CONTROLLO

  • Alloggiamento predefinito specifico per il cliente
  • 100% testato
  • Certificato NEMA, UL e IEC

SOLUZIONI PER LA TORRE

PRESE DI PIATTAFORMA

  • Potenza per i tuoi strumenti ovunque sia necessaria
  • Su misura per le vostre esigenze
  • Varianti internazionali disponibili

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

  • Soluzione di illuminazione conforme alle norme per l'illuminazione dell'area di lavoro e di emergenza
  • Funzionamento affidabile in condizioni industriali difficili
  • Certificato secondo gli standard internazionali 

SISTEMA DI CONNESSIONE RST®

  •  Cablaggio dell'infrastruttura Plug & Play
  • Protezione IP69K
  • Approvazioni internazionali

SET DI CAVI

  • Cablaggio preassemblato dell'infrastruttura
  • Pretestato e senza difetti
  • Plug & Play

SOLUZIONI PER LA SEZIONE INFERIORE

CONNETTORE PER IMPIEGHI GRAVOSI REVOS

  • Interfaccia elettrica robusta
  • Alloggiamento preassemblato - semplice installazione in loco
  • Certificato secondo gli standard internazionali

ILLUMINAZIONE DEL POSTO DI LAVORO ED ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

  •  Soluzione standardizzata per l'illuminazione dell'area di lavoro e di emergenza
  • Funzionamento affidabile in condizioni industriali difficili
  • Funzionamento senza manutenzione 

GRUPPO DI CONTINUITÀ

  • UPS su misura per le vostre esigenze
  • Preassemblato e parametrizzato
  • Facile manutenzione della batteria centralizzata

SICUREZZA PER L'ASCENSORE DI SERVIZIO

  • Tutti i componenti di sicurezza richiesti
  • Conformità agli standard e alle direttive
  • Servizi di sicurezza per tutte le fasi del processo CE
UNA TORRE, UN GIORNO - IL NOSTRO SISTEMA IN PROVA 
Tutto da un'unica fonte 

Forniamo la soluzione completa per un funzionamento dell’illuminazione di torri e navicelle in modo continuo, senza problemi e redditizio. La nostra soluzione copre ogni esigenza. Dai gruppi di continuità al cablaggio dell'infrastruttura fino alle luci a LED. Non esitate a contattarci!
 

Efficienza attraverso la connessione plug 

Risparmiate tempo e denaro con il nostro sistema globale plug-in senza manutenzione. Fornito da un'unica azienda, questa soluzione può essere installata senza usare attrezzi. Cosa state aspettando? Contattateci ora per un retrofit o un aggiornamento efficiente e a basso costo!

104 Metri
1giorno
3PersonE

REQUISITO NORMATIVO PER IL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE

L'illuminazione dell'area di lavoro e l'illuminazione di emergenza di una torre eolica sono cruciali per la sicurezza del personale di manutenzione.

ILLUMINAZIONE DELL'AREA DI LAVORO

Secondo la norma DIN EN 50308:2005-03 (Turbine eoliche - Misure di protezione - Requisiti per la progettazione, il funzionamento e la manutenzione), l'illuminazione dell'area di lavoro deve essere presente in tutte le aree in cui devono essere eseguiti lavori di manutenzione.

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Secondo la norma DIN EN 50308:2005-03, deve essere possibile lasciare l'impianto in sicurezza in caso di mancanza di corrente. L'illuminazione di emergenza di almeno 10 lux deve essere fornita lungo la via di fuga.

*Gli apparecchi che utilizziamo soddisfano i requisiti specifici degli apparecchi per l'illuminazione di emergenza secondo la norma DIN EN 60598-2-22.

SERVICE 

SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA PER ELEVATA AFFIDABILITA' PROGETTUALE

Lungimiranti, orientati all'obiettivo e pratici - possiamo creare una simulazione personalizzata. Il nostro concetto è quindi visibile in anticipo. Come esperti in applicazioni di illuminazione della torre, incorporiamo tutti gli aspetti del design concettuale, del dimensionamento, dell'alimentazione e dell'installazione. Questo ci permette di verificare il nostro concetto di illuminazione a LED per il vostro impianto già nella fase di pianificazione.

Informatevi ora senza impegno!

Beleuchtungssimulation_wieland

GRUPPO DI CONTINUITÀ PRONTO PER L'INSTALLAZIONE

  • Armadio di controllo preassemblato secondo le esigenze individuali del cliente
  • Disponibilità immediata con l'accensione dell'illuminazione
  • Opzioni diagnostiche complete per una manutenzione semplice e pianificabile
  • Secondo le esigenze individuali: tempi di tamponamento di 30, 60 o 90 minuti

    imparare di più

FUNZIONAMENTO CONTINUO E REDDITIZIO

Quest'anno, molte turbine eoliche perderanno il loro diritto ai contributi secondo la legge sulle fonti di energia rinnovabile. Eppure, anche dopo che il periodo dei contributi sarà scaduto, questi impianti continueranno ad offrire benefici sostanziali, grazie anche al loro contributo alla protezione del clima ed alla conservazione delle risorse attraverso l'uso delle infrastrutture esistenti. In posizioni con buon vento, le turbine eoliche possono continuare a funzionare per anni anche quando raggiungono la loro vita di progetto di 20 anni e sono state ammortizzate.

Informatevi ora senza impegno!

QUELLO CHE OFFRIAMO PER UN'ILLUMINAZIONE EFFICIENTE ED AFFIDABILE DELLE TORRI:

APPARECCHI EFFICIENTI A LED

  • Installazione rapida e senza attrezzi grazie alla tecnologia di connessione ad innesto ed al fissaggio magnetico alla parete della torre
  • Valutati per una lunga vita operativa grazie a materiali di alta qualità e componenti altamente efficienti
  • Resistenza agli urti meccanici, alle vibrazioni ed alle temperature estreme da -40 a +50 °C

Per saperne di più

DISTRIBUTORE AD INNESTO

  • Installazione plug+play senza attrezzi, che fa risparmiare tempo
  • Preassemblaggio, così come colore e codifica meccanica per un'installazione semplice, senza errori e veloce
  • Alta protezione fino a IP 68

Per saperne di più

PRESE DI SERVIZIO

  • Potenza per i tuoi strumenti ovunque sia necessaria
  • Su misura per le vostre esigenze
  • Varianti internazionali disponibili

MONTAGGIO FACILE

I nostri sistemi di fissaggio intelligenti facilitano il montaggio degli apparecchi nella torre. Vi offriamo due opzioni per questo. Gli apparecchi possono essere fissati direttamente alla parete tramite magneti. Un'alternativa è quella di fissare gli apparecchi alla canalina dei cavi della rete con piastre di montaggio rapido. Entrambe le varianti di installazione sono veloci, efficienti e non richiedono attrezzi.

GUARDA TU STESSO

Guarda ora il nostro video sull'argomento!

Se state già pianificando il vostro prossimo progetto, non vediamo l'ora di parlarne con voi senza impegno.

INFORMATEVI ORA SENZA IMPEGNO!

* Campo obbligatorio
Maggiori informazioni riguardanti l’elaborazione dei dati personali si possono trovare all’indirizzo www.wieland-electric.it/it/informativa-sulla-privacy/.

DOWNLOADS

FOCUS WIND - Brochure

0430.1 | 7 MB

Wind Power - Retrofit_EN

0437.1 | 1 MB

Contatto

Cercate ulteriori informazioni?
Rivolgetevi ai nostri specialisti.

Contattate telefonicamente il numero: +39 02 48916357

Invia richiesta
SERVIZIO RICHIAMA

Dite addio alle lunghe attese telefoniche. 
Sarete contattati da un nostro esperto.

  1. Compilare il formulario
  2. Indicare le tempistiche desiderate
  3. Accettare la chiamata dei nostri esperti
Concordare un appuntamento telefonico