Torna alla panoramica
Estrattore 500/690V-SER.
Numero articolo 05.502.3500.0
Extraction tool for turned contacts with a diameter of 2.5 mm
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 05.502.3500.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Estrattore 500/690V-SER. |
| EAN | 4015573603141 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 82055980 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 140 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 20 mm |
| Altezza imballata | 20 mm |
| Peso lordo imballato | 34.7 g |
| Volume confezionato | 56 ccm |
| Peso netto parte singola | 30.56 g |
| Volume della parte individuale | 56 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Generale
| Esecuzione/Azionamento | Altro |
|---|---|
| Forma crimpare | Altro |
| Dispositivo di tenuta | No |
| Diametro e tipo di contatto | senza |
| Cutter | No |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Attrezzo a crimpare per capocorda/connettore, puntale, schermo ? |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Attrezzo a crimpare per capocorda/connettore, puntale, schermo ? |
| ETIM 4.0 | Attrezzo a crimpare per capocorda/connettore, puntale, schermo ? |
| ETIM 3.0 | Attrezzo a crimpare per capocorda/connettore, puntale, schermo ? |
| ETIM 6.0 | EC000168 |
| ETIM 7.0 | EC000168 |
| ECLASS 11 | 21043811 |
| ETIM 8.0 | EC000168 |
| ETIM 9.0 | EC000168 |
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
| | - | 41.50kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 15.91kB | TIF |
| | - | 17.60kB |
Numero articolo 05.502.3500.0
Extraction tool for turned contacts with a diameter of 2.5 mm