Torna alla panoramica
Fascetta per tubi D25
Numero articolo F0.000.0056.3
Pipe clip for installation tubes diameter 25 mm; compatible with cable clips 05.569.7453.0 and 05.569.7553.0
Dati commerciali
|
Codice
|
F0.000.0056.3
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Fascetta per tubi D25
|
|
EAN
|
4049088700330
|
|
Quantità minima d’ordine
|
50
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
39174000
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
195 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
150 mm
|
|
Altezza imballata
|
105 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
432.6 g
|
|
Volume confezionato
|
3071.25 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
7.5 g
|
|
Volume della parte individuale
|
61.425 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
50 pezzo/pezzi
|
Generale
|
Materiale
|
Materiale plastico
|
|---|
Dimensioni
|
Lunghezza
|
37 mm
|
|---|---|
|
Spessore
|
16 mm
|
|
Altezza montaggio
|
33 mm
|
Classificazione
|
ETIM 9.0
|
EC000127
|
|---|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 05.569.7553.0 | Clip di fissaggio FLATCABLE NAIL |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.31MB | |
|
|
- | 55.14kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.94kB | |
|
|
- | 197.27kB |
Numero articolo F0.000.0056.3
Pipe clip for installation tubes diameter 25 mm; compatible with cable clips 05.569.7453.0 and 05.569.7553.0