Torna alla panoramica
Fascetta per tubi D40
Numero articolo F0.000.0056.5
Pipe clip for installation tubes diameter 40 mm; compatible with cable clips 05.569.7453.0 and 05.569.7553.0
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | F0.000.0056.5 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Fascetta per tubi D40 |
| EAN | 4049088700354 |
| Quantità minima d’ordine | 25 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 39174000 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 195 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 150 mm |
| Altezza imballata | 105 mm |
| Peso lordo imballato | 432.6 g |
| Volume confezionato | 3071.25 ccm |
| Peso netto parte singola | 7.5 g |
| Volume della parte individuale | 61.425 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 25 pezzo/pezzi |
Generale
| Materiale | Materiale plastico |
|---|
Dimensioni
| Lunghezza | 52 mm |
|---|---|
| Spessore | 16 mm |
| Altezza montaggio | 48 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000127 |
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
| 05.569.7553.0 | Clip di fissaggio FLATCABLE NAIL | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.31MB | |
| | - | 56.47kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB | |
| | - | 197.27kB |
Numero articolo F0.000.0056.5
Pipe clip for installation tubes diameter 40 mm; compatible with cable clips 05.569.7453.0 and 05.569.7553.0