Torna alla panoramica
Fermo terminale WEFN 11
Numero articolo 0D.200.0155.0
Fermo terminale WEFN 11 Lunghezza 45,5 mm, Altezza 30,7 mm, Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.200.0155.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Fermo terminale WEFN 11 |
| EAN | 4049088717901 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 39269097 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 135 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 105 mm |
| Altezza imballata | 78 mm |
| Peso lordo imballato | 307 g |
| Volume confezionato | 1105.65 ccm |
| Peso netto parte singola | 5.2 g |
| Volume della parte individuale | 22.113 ccm |
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
| Larghezza/passo | 8 mm |
| Bloccaggio | Avvitabile |
| Lunghezza | 45.5 mm |
| Privo di alogeni | sì |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Altezza | 30.7 mm |
| Coppia di serraggio | 0.3 Nm |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | sì |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Morsetto/supporto terminale |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Morsetto/supporto terminale |
| ETIM 4.0 | Morsetto/supporto terminale |
| ETIM 3.0 | Morsetto/supporto terminale |
| ETIM 6.0 | EC001041 |
| ETIM 7.0 | EC001041 |
| ECLASS 11 | 27141135 |
| ETIM 8.0 | EC001041 |
| ETIM 9.0 | EC001041 |
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
| 0D.206.7056.0 | WMP 8-10 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 95.75kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 54.62kB | |
| | - | 52.63kB | TIF |
| | - | 1.06MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 306.26kB | |
| | - | 535.38kB | STP |
| | - | 1.02MB | IGS |
| | - | 282.07kB | JT |
Numero articolo 0D.200.0155.0
Fermo terminale WEFN 11 Lunghezza 45,5 mm, Altezza 30,7 mm, Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì