Torna alla panoramica
Fermo terminale WEFN 2.5 B PE
Numero articolo 0D.203.0255.0
Fermo terminale WEFN 2.5 B PE Lunghezza 68,5 mm, Altezza 43,5 mm, Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.203.0255.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Fermo terminale WEFN 2.5 B PE |
| EAN | 4049088731594 |
| Quantità minima d’ordine | 10 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 39269097 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 135 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 105 mm |
| Altezza imballata | 40 mm |
| Peso lordo imballato | 139 g |
| Volume confezionato | 567 ccm |
| Peso netto parte singola | 9.96 g |
| Volume della parte individuale | 56.7 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | grigio |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 10.16 mm |
| Lunghezza | 68.5 mm |
| Privo di alogeni | sì |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Altezza | 43.5 mm |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | sì |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC001329 |
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
| | - | 97.85kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
| | - | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 57.81kB | |
| | - | 55.62kB | TIF |
| | - | 1.89MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 345.77kB | |
| | - | 1.66MB | STP |
| | - | 5.33MB | IGS |
| | - | 0.98MB | JT |
Numero articolo 0D.203.0255.0
Fermo terminale WEFN 2.5 B PE Lunghezza 68,5 mm, Altezza 43,5 mm, Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì