Torna alla panoramica
Forbici per cavo podis/gesis
BEST CHOICE
Numero articolo F0.000.0051.9
Cutter for podis and gesis cables up to 5G16 (AWG 5C6), blade length 40 mm
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | F0.000.0051.9 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Forbici per cavo podis/gesis |
| EAN | 4049088565397 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 82033000 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 180 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 130 mm |
| Altezza imballata | 68 mm |
| Peso lordo imballato | 345 g |
| Volume confezionato | 1591.2 ccm |
| Peso netto parte singola | 290 g |
| Volume della parte individuale | 1591.2 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Esecuzione
| Esecuzione | Strumento |
|---|
Classificazione
| ETIM 5.0 | Forbici per cavo |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Forbici per cavo |
| ETIM 4.0 | Forbici per cavo |
| ETIM 6.0 | EC000142 |
| ETIM 7.0 | EC000142 |
| ECLASS 11 | 21044701 |
| ETIM 8.0 | EC000142 |
| ETIM 9.0 | EC000142 |
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
| | - | 49.25kB | |
| | - | 11.86kB | DOCX |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
BEST CHOICE
Numero articolo F0.000.0051.9
Cutter for podis and gesis cables up to 5G16 (AWG 5C6), blade length 40 mm