Torna alla panoramica
Fusibile WF 5X20 1A
Numero articolo 0D.204.8800.0
Fusibile WF 5X20 1A Lunghezza 20 mm, Altezza 5,2 mm, Colore transparent
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.204.8800.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Fusibile WF 5X20 1A |
| EAN | 4049088718304 |
| Quantità minima d’ordine | 500 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85361050 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 100 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 70 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 17.5 g |
| Volume confezionato | 70 ccm |
| Peso netto parte singola | 0.33 g |
| Volume della parte individuale | 1.134 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | transparent |
|---|---|
| Larghezza/passo | 5 mm |
| Lunghezza | 20 mm |
| Privo di alogeni | sì |
| Altezza | 5.2 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC002704 |
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
| | - | 79.76kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 43.87kB | |
| | - | 41.73kB | TIF |
| | - | 354.98kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 510.21kB | |
| | - | 11.29kB | STP |
| | - | 73.67kB | IGS |
| | - | 23.06kB | JT |
Numero articolo 0D.204.8800.0
Fusibile WF 5X20 1A Lunghezza 20 mm, Altezza 5,2 mm, Colore transparent