IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti

REGOLAMENTO SUI PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR)

Tutte le informazioni sulla CPR possono essere scaricate qui

COS'È IL REGOLAMENTO SUI PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR)?

Il regolamento sui prodotti da costruzione (CPR) stabilisce regole armonizzate per la reazione del comportamento al fuoco dei prodotti da costruzione come pavimenti o soffitti nell'UE.

QUAL È LA SITUAZIONE NORMATIVA?

Dal 1° luglio 2017 questo regolamento si applica anche ai cavi che sono installati con posa fissa in un edificio, poiché la norma EN 50575 è stata integrata nelle specifiche del CPR. Questo riguarda i cavi rotondi e piatti e i cavi di alimentazione e dati.

Questo significa che i cavi devono essere testati e classificati per quanto riguarda il loro contenuto energetico, la propagazione del fuoco, la produzione di fumo, il rilascio termico, le gocce infiammate e il contenuto di acido. Poiché tutti i tipi di cavi devono essere testati, questo viene fatto indipendentemente dalla forma del cavo.

COME SONO CLASSIFICATI I CAVI?  


La classificazione prevede quattro classi Euro (chiamate anche classi di fuoco) per i cavi che descrivono la propagazione del fuoco e il rilascio termico:

  • B2ca: La categoria di prestazioni più alta possibile per i cavi con guaina. Per requisiti di sicurezza molto elevati negli edifici.
  • Cca: Per elevati requisiti di sicurezza negli edifici.
  • Dca: Per requisiti di sicurezza medi negli edifici.
  • Eca: La categoria di prestazioni più bassa possibile. Per bassi requisiti di sicurezza negli edifici.

Le classi Euro B2ca, Cca e Dca sono integrate da classi aggiuntive, che descrivono la produzione di fumo (s), le gocce infiammate (d) e l'acidità (a). A questi sono assegnati numeri in ordine decrescente, ciò significa che s1 è valutato più alto di s2. Esempio di una designazione completa: B2ca s1 d1 a1.

Riassumendo, le classi di incendio hanno il seguente significato: più alta è la classe, più lungo è il tempo di evacuazione ammissibile per un edificio e più alta è la sicurezza per le persone in caso di incendio.

COME SONO DOCUMENTATE LE CLASSI DI FUOCO?

Il marchio CE secondo il CPR e la dichiarazione di prestazione sono obbligatori per i produttori di cavi e confermano che i prodotti sono conformi ai requisiti del CPR e dichiarano a quale classe di fuoco appartengono. I prodotti destinati a posa fissa, negli edifici, senza almeno la classe Eca non possono essere commercializzati nell'UE.

DOVE SI APPLICA IL REGOLAMENTO SUI PRODOTTI DA COSTRUZIONE? 

Il CPR è applicato in tutti gli Stati membri dell'UE. È possibile implementare volontariamente il CPR in Stati non UE come la Svizzera o la Norvegia. L'integrazione delle classi d'incendio o l'assegnazione delle classi d'incendio ai tipi di edifici o alle posizioni di installazione è responsabilità dei singoli Stati membri dell'UE e dei partecipanti volontari. In molti Stati, compresa la Germania, questo non è stato implementato come regola obbligatoria: ciò significa che solo la classe Eca deve essere soddisfatta come requisito minimo per l'immissione sul mercato. Le classi superiori dovranno essere selezionate, nel momento in cui gli stati membri avranno integrato questi requisiti come obbligatori - per esempio nei loro regolamenti di costruzione o di protezione antincendio. Inoltre, ci sono raccomandazioni di utilizzo da parte di associazioni o anche dell'industria dei cavi. È sempre possibile utilizzare una classe antincendio superiore.

E PER QUANTO RIGUARDA I CAVI DELLE APPARECCHIATURE INSTALLATE IN POSA FISSA?

I cavi che sono collegati in posa fissa all'attrezzatura devono soddisfare lo standard di prodotto dell'attrezzatura. Se questo standard di prodotto non è integrato nel CPR, il CPR non si applica al cavo e può essere scelto e dimensionato secondo lo standard dell'attrezzatura.

QUALI SONO LE  CONSEGUENZE PER WIELAND?

I connettori e i cavi preassemblati sono espressamente esclusi dal CPR e quindi non devono essere classificati. Noi forniamo le informazioni sulla classe di fuoco nei nostri documenti di prodotto e nella rispettiva dichiarazione di conformità UE, perché utilizziamo cavi per installazione a posa fissa in edifici per il mercato UE, tra gli altri.Poiché i cavi preassemblati, come spiegato sopra, non fanno parte del CPR e noi non siamo un distributore di cavi tondi, non siamo autorizzati a fornire una dichiarazione di prestazione secondo il CPR.

Forniremo la dichiarazione di prestazione per i nostri gesis®NRG cavi piatti.

COSA SIGNIFICA QUESTO PER VOI?

I nostri cavi preassemblati già presenti sul mercato e i cavi piatti sono testati e classificati secondo il CPR e sono ancora disponibili con il codice conosciuto. I nuovi cavi per classi d'incendio più elevate sono anche disponibili come standard, a seconda del tipo di prestazione. Ulteriori classi d'incendio sono disponibili su richiesta.

ROUND CABLE GESIS® & RST®

Below you will find the Construction Product Regulation for the various gesis® & RST® products for download:

Numero di poliSezione trasversaleCPR-Classe

 


2

0,8 mm2 shieldedEca PVC
H05VV-F
Eca senza alogeni
H05Z1Z1-F
 
Cca senza alogeni
H05Z1Z1-F
 
-
0,5 mm2Eca PVC
H05VV-F
Eca senza alogeni
H05Z1Z1-F
--
1,5 mm2Eca PVC
H05VV-F
Eca senza alogeni
H05Z1Z1-F
Cca senza alogeni
H05Z1Z1-F
B2ca senza alogeni
H05Z1Z1-F





3

1,5 mm2Eca PVC
H05VV-F
Eca senza alogeni
H05Z1Z1-F
Cca senza alogeni
H05Z1Z1-F
B2ca senza alogeni
H05Z1Z1-F
2,5 mm2Eca PVC
H05VV-F
Eca senza alogeni
H05Z1Z1-F
Cca senza alogeni
H05Z1Z1-F
B2ca senza alogeni
H05Z1Z1-F
4 mm2Eca PVC
H05VV-F
-Cca senza alogeni
H05Z1Z1-F
B2ca senza alogeni
H05Z1Z1-F



4

1,5 mm2Eca PVC
H05VV-F
Eca senza alogeni
H05Z1Z1-F
Cca senza alogeni
H05Z1Z1-F
B2ca senza alogeni
H05Z1Z1-F
2,5 mm2Eca PVC
H05VV-F
Eca senza alogeni
H05Z1Z1-F
Cca senza alogeni
H05Z1Z1-F
B2ca senza alogeni
H05Z1Z1-F




5

1,5 mm2Eca PVC
H05VV-F
Eca senza alogeni
H05Z1Z1-F
Cca senza alogeni
H05Z1Z1-F
B2ca senza alogeni
H05Z1Z1-F
2,5 mm2Eca PVC
H05VV-F
Eca senza alogeni
H05Z1Z1-F
Cca senza alogeni
H05Z1Z1-F
B2ca senza alogeni
H05Z1Z1-F
4 mm2EcaPVC
H05VV-F
-Cca senza alogeni
H05Z1Z1-F
B2ca senza alogeni
H05Z1Z1-F

6

1,5 mm2Eca PVC
H05VV-F
Eca senza alogeni
H05Z1Z1-F
Cca senza alogeni
H05Z1Z1-F
B2ca senza alogeni
H05Z1Z1-F

CAVO PIATTO GESIS®NRG

Numero di poliSezione trasversaleCPR-Classe





5

2,5 mm2Eca PVC Eca senza alogeniB2ca senza alogeni 
4 mm2-Eca senza alogeni B2ca  senza alogeni 
5+2 con scudo Eca PVCEca senza alogeniB2ca senza alogeni 
5+2  senza scudo Eca PVCEca senza alogeniB2ca senza alogeni 
10 mm2Eca PVC Eca senza alogeniB2ca senza alogeni 


5+2

2,5+1,5 mm2Eca PVC Eca senza alogeniB2ca senza alogeni 
4+1,5 mm2-Eca senza alogeniB2ca senza alogeni