IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti
samosPRO Compact for the process and manufacturing industry

ELABORAZIONE SICURA DEI VALORI ANALOGICI

Monitoraggio di ogni segnale analogico semplice e conforme alle normative.

LA SICUREZZA Può ESSERE FACILE

Con le linee guida sulla sicurezza in continua evoluzione, il tema della sicurezza delle macchine appare complicato. Semplifichiamo i vostri progetti con una programmazione user-friendly, controlli compatti e consulenza individuale. 

Cerchi una soluzione di sicurezza compatta per il tuo impianto?

Lasciati aiutare dai nostri esperti. Vi offriamo una soluzione per l'elaborazione di valori analogici senza ricorrere a costosi sistemi di elaborazione. Ti mettiamo in contatto con l'esperto giusto!

CONTATTI

RIDUCI I COSTI, AUMENTA L’EFFICIENZA

  • Collega fino a 48 sensori analogici in tecnologia 2/3/4 fili ed elimina i monitor di temperatura di sicurezza
  • Integra il controllore di sicurezza a qualsiasi sistema di gestione operativo per evitare soluzioni costose
  • Trasmissione di tutti i valori grezzi, analisi e visualizzazione continua dello stato tramite il software di programmazione senza licenza samos® PLAN 6
  • Librerie predefinite da parametrizzare invece che da programmare
All analog sensors can be processed

SEMPLICE IMPLEMENTAZIONE SECONDO GLI STANDARD TÜV E C.

Blocchi funzionali e soluzioni certificati secondo:

  • SIL CL3 secondo EN 62061
  • PLe / Cat. 4 secondo EN ISO 13849-1
  • EN 746-2
  • EN 50156-1
TÜV certified function blocks

DIMENSIONAMENTO E RIDIMENSIONAMENTO

  • Dimensionamento e scalatura dei valori di corrente misurati direttamente nel controllore di sicurezza
  • Collegamenti comparativi o aritmetici dei dati analogici
Dimensioning and scaling of physical values

SENSORI E TRASMETTITORI COLLEGABILI

Soprattutto nella costruzione di macchine e nell'impiantistica, le variabili fisiche devono essere rilevate e valutate in modo affidabile tramite sensori con interfacce 0 / 4-20mA o sensori di resistenza RTD. Con la nostra soluzione è possibile elaborare tutti i tipi di grandezze analogiche.

FORZA TEMPERATURA PRESSIONE FLUSSO ANGOLO TRASMISSIONE PORTATA

Processable sensors

PROGRAMMAZIONE CON IL SOFTWARE INTUITIVO SAMOS® PLAN 6

La programmazione diventa semplice! Prova il nostro software di programmazione “license-free” samos® PLAN 6 per la serie samos® PRO COMPACT.

samos® PLAN 6 assiste i programmatori di PLC, i progettisti elettrici e gli sviluppatori attraverso la pianificazione, la convalida, la verifica e la documentazione dell'applicazione di sicurezza. Accedi a samos® PLAN 6 direttamente qui.

leggi die più sul nostro software intuitivo

Safety programming software samosPLAN 6

LIBRERIE PRONTE PER L'USO

Non importa se si desidera valutare, monitorare o visualizzare sensori analogici per il controllo dei livelli, pressione minima / massima, flussi e quantità di fluidi, rilevazione delle temperature o semplicemente trasmettitori universali esterni - vi offriamo moduli funzione certificati TÜV per il controllo di:

  • Limiti di sicurezza
  • Comparazioni di sicurezza
  • Differenze di sicurezza
  • Range di sicurezza
Pre-programmed libraries for processing analog signals

SIMULAZIONE - CONVALIDA - VERIFICA

Dopo aver parametrizzato le vostre funzioni di sicurezza in brevissimo tempo, samos® PLAN ti offre il vantaggio di simulare la tua logica. In questo modo, i potenziali errori vengono identificati rapidamente rispetto ad un metodo di “prova ed errore” davanti alla macchina.

  • Facile risoluzione dei problemi offline sul PC
  • Convalida e verifica dopo la simulazione riuscita
  • Documentazione con un click
Simulate, validate, verify safety functions in samosPLAN 6

FATTI CONSIGLIARE DAI NOSTRI ESPERTI.

Vi offriamo una soluzione per l'elaborazione di valori analogici senza ricorrere a costosi sistemi di elaborazione. Ti mettiamo in contatto con l'esperto giusto1

ContaTTI

Programming analog values

SAFE ANALOG VALUE PROCESSING 

An overview of our advantages

MODULO BASE – SAMOS® PRO COMPACT

Potente. compatto. intuitivo

samos® PRO COMPACT vi fornisce le basi per un monitoraggio completo della vostra macchina. Il nostro modulo offre molto di più. I protocolli Ethernet integrati e la facile programmazione tramite il software intuitivo samos® PLAN 6 rendono l'implementazione e il funzionamento della vostra macchina un gioco da ragazzi. Presse o muting: samos® PRO COMPACT vi fornisce la migliore base per il vostro sistema.

  • Certificato per macchine, ascensori, presse e impianti
  • Parametrizza i moduli funzioni con l'intuitivo software samos® PLAN 6
  • Simulazione offline dei moduli funzioni di sicurezza con analisi logica
  • Validazione e verifica online con funzione oscilloscopio
     

sCOPRI DI PIÙ

3integrated protocols
300Function blocks
116safe inputs

DIVENTA UN ESPERTO DI SICUREZZA CERTIFICATO TÜV

Il tema della sicurezza delle macchine è un grattacapo e preferiresti nasconderti dalle ultime linee guida? Ti informiamo su tutto ciò che devi sapere, dalle basi legali alle soluzioni orientate alla pratica. I nostri corsi ti preparano per la Sicurezza!

clicca qui per una panoramica sulla formazione

Expert forum with Wieland Electric in Kirchheimbolanden
Contatti
Ti aiutiamo a trovare una soluzione di sicurezza completa. 
Invia richiesta 
SERVIZIO DI RICHIAMATASERVIZIO DI RICHIAMATA

1.       Compila il modulo
2.       Specificare l'ora desiderata
3.       Rispondi alla chiamata dei nostri esperti

Organizza la richiamata