Torna alla panoramica
Inserto a crimpare E
Numero articolo 05.502.2400.0
Crimp dies for revos crimping tool, usable for crimp-contacts with a cross section of 0.2-0.56 mm² and0.5-1.5 mm²
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 05.502.2400.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Inserto a crimpare E |
| EAN | 4015573446922 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 82079091 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 110 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 70 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 42.6 g |
| Volume confezionato | 77 ccm |
| Peso netto parte singola | 40.66 g |
| Volume della parte individuale | 77 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Generale
| Esecuzione/Azionamento | Altro |
|---|---|
| Forma crimpare | Formatura a compressione quadrata |
| Dispositivo di tenuta | No |
| Diametro e tipo di contatto | senza |
| Cutter | No |
| Sezione (min.) | 0.2 mm² |
| Sezione (max.) | 1.5 mm² |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Attrezzo a crimpare per capocorda/connettore, puntale, schermo ? |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Strumento manuale (altro, non specificato) |
| ETIM 4.0 | Attrezzo a crimpare per capocorda/connettore, puntale, schermo ? |
| ETIM 3.0 | Attrezzo a crimpare per capocorda/connettore, puntale, schermo ? |
| ETIM 6.0 | EC000168 |
| ETIM 7.0 | EC000168 |
| ECLASS 11 | 21049090 |
| ETIM 8.0 | EC000168 |
| ETIM 9.0 | EC000168 |
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
| | - | 147.96kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.16kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 105.67kB | |
| | - | 103.37kB | TIF |
| | - | 3.35MB | DXF |
Numero articolo 05.502.2400.0
Crimp dies for revos crimping tool, usable for crimp-contacts with a cross section of 0.2-0.56 mm² and0.5-1.5 mm²