Torna alla panoramica
Inserto femmina BAS BUP 24 2,5 50 AG
Numero articolo 70.405.2453.0
Female insert revos basic, 24-poles, rated current: 16A, rated voltage:500V, with silver-plated contacts
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 70.405.2453.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Inserto femmina BAS BUP 24 2,5 50 AG |
| EAN | 4049088257933 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 200 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 90 mm |
| Altezza imballata | 34 mm |
| Peso lordo imballato | 114.91 g |
| Volume confezionato | 612 ccm |
| Peso netto parte singola | 113.01 g |
| Volume della parte individuale | 612 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Esecuzione | Inserto femmina |
|---|---|
| Dimensione (secondo DIN 43880) | 24 |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Colore | grigio |
| Cicli di accoppiamento | 500 |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Adatto per montaggio modulare | No |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco | Attacco ad innesto |
|---|---|
| Numero di poli | 24 |
| Numero totale di poli senza contatto terra | 24 |
| Con protezione filo | No |
| Sezione minima conduttore rigido/semirigido | 0.5 mm² |
| Sezione massima conduttore rigido/semirigido | 2.5 mm² |
Dati tecnici UL/CSA
| Tensione nominale sec. UL/CSA | 600 V |
|---|---|
| Corrente nominale sec. UL | 13 A |
| Corrente nominale sec. CSA | 13 A |
| Sezione minima conduttore filo flessibile | 26 AWG |
| Sezione massima conduttore filo flessibile | 14 AWG |
Esecuzione
| Con custodia | No |
|---|
Contatti
| Materiale del contatto | Lega in rame |
|---|---|
| Superficie | Placcato argento |
| Resistenza di contatto | 5 mOhm |
| Lunghezza di spelatura | 9 mm |
Dati tecnici DIN EN 61984
| Tensione nominale | 500 V |
|---|---|
| Corrente nominale | 16 A |
| Tensione nominale di tenuta | 6 kV |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Inserto per connettori industriali |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Inserto per connettori industriali |
| ETIM 4.0 | Inserto per connettori industriali |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| 71.450.2437.1 | Custodia mobile BAS GOM GG24 M25 B1 | | |
| 71.430.2437.1 | Custodia fissa BAS GUM GL 24 M25 B1 | | |
| 71.431.2437.1 | Custodia fissa BAS GUM GM 24 M25 B1 | | |
| 70.415.2453.0 | Inserto spina BAS STP 24 2,5 50 AG | | |
| 71.420.2437.0 | Custodia fissa BAS GUM GK 24 B | | |
| 70.359.2435.3 | Custodia mobile BAS GOT GF 24 M32 A3 | | |
| 76.338.6435.1 | Custodia fissa BAS GUT GL 24HM40 A1 | | |
| 71.472.2437.1 | Custodia mobile BAS GOM GL24 M25 B1 | | |
| 70.355.2435.3 | Custodia mobile BAS GOT GD 24 M25 A3 | | |
| 71.440.2437.1 | Custodia fissa BAS GUM GR 24 M25 B1 | | |
| 71.441.2437.1 | Custodia fissa BAS GUM GS 24 M25 B1 | | |
| 76.339.6435.1 | Custodia fissa BAS GUT GM 24HM40 A1 | | |
| 70.358.2435.3 | Custodia mobile BAS GOT GD 24 M32 A3 | | |
| 71.425.2437.0 | Custodia fissa BAS GUM GP 24 B | | |
| 70.357.2435.3 | Custodia mobile BAS GOT GF 24 M25 A3 | | |
| 71.452.2437.1 | Custodia mobile BAS GOM GI24 M25 B1 | | |
| 70.310.2402.0 | Inserto spina BAS STS 24 2,5 50 AG | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 153.12kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 67.47kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 97.87kB | |
| | - | 95.52kB | TIF |
| | - | 7.11MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 437.33kB | |
| | - | 10.88MB | STP |
| | - | 25.69MB | IGS |
| | - | 3.96MB | JT |
Numero articolo 70.405.2453.0
Female insert revos basic, 24-poles, rated current: 16A, rated voltage:500V, with silver-plated contacts