Torna alla panoramica
Inserto femmina BAS BUS 24 2,5 50 AG
Numero articolo 70.300.2402.0
Female insert revos basic, 24-poles, rated current: 16A, rated voltage:500V, with silver-plated contacts
Dati commerciali
|
Codice
|
70.300.2402.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Inserto femmina BAS BUS 24 2,5 50 AG
|
|
EAN
|
4015573958180
|
|
Quantità minima d’ordine
|
10
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
233 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
175 mm
|
|
Altezza imballata
|
38 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
1185 g
|
|
Volume confezionato
|
1549 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
113.67 g
|
|
Volume della parte individuale
|
154.9 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
10 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Esecuzione
|
Inserto femmina
|
|---|---|
|
Dimensione (secondo DIN 43880)
|
24
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Colore
|
grigio
|
|
Cicli di accoppiamento
|
200
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Adatto per montaggio modulare
|
No
|
|
Range di temperatura di esercizio minima
|
-40 °C
|
|
Range di temperatura di esercizio massima
|
120 °C
|
Dati di connessione
|
Tipo di attacco
|
attacco a vite
|
|---|---|
|
Numero di poli
|
24
|
|
PIù contatti di commutazione
|
0
|
|
Numero di poli per corrente nominale 2
|
0
|
|
Numero di poli per corrente nominale 3
|
0
|
|
Numero totale di poli senza contatto terra
|
24
|
|
Con protezione filo
|
sì
|
|
Sezione minima conduttore rigido/semirigido
|
0.5 mm²
|
|
Sezione massima conduttore rigido/semirigido
|
2.5 mm²
|
|
Contatto di protezione
|
sì
|
Dati tecnici UL/CSA
|
Tensione nominale sec. UL/CSA
|
600 V
|
|---|---|
|
Corrente nominale sec. UL
|
16 A
|
|
Corrente nominale sec. CSA
|
16 A
|
|
Sezione minima conduttore filo flessibile
|
0.5 mm²
|
|
Sezione massima conduttore filo flessibile
|
2.5 mm²
|
|
Sezione conduttore filo flessibile AWG
|
18-12 AWG
|
Esecuzione
|
Con custodia
|
No
|
|---|
Contatti
|
Materiale del contatto
|
Lega in rame
|
|---|---|
|
Superficie
|
Placcato argento
|
|
Resistenza di contatto
|
1.5 mOhm
|
|
Lunghezza di spelatura
|
7 mm
|
Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata
|
Viti di fissaggio
|
H1/0,5-0,7 Nm
|
|---|---|
|
Viti di fissaggio corpo morsetti
|
H1/0,5-0,7 Nm
|
|
Viti di terra
|
H2/1,2-1,6 Nm
|
Dati tecnici DIN EN 61984
|
Tensione nominale
|
500 V
|
|---|---|
|
Tensione nominale a PE
|
500 V
|
|
Corrente nominale
|
16 A
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
6 kV
|
Classificazione
|
ECLASS 8.1
|
Inserto per connettori industriali
|
|---|---|
|
ETIM 6.0
|
EC000438
|
|
ETIM 7.0
|
EC000438
|
|
ECLASS 11
|
27440205
|
|
ETIM 8.0
|
EC000438
|
|
ETIM 9.0
|
EC000438
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme alle eccezioni
|
|---|---|
|
ROHS Eccezioni
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Dichiarabile
|
|
REACH sostanze
|
Plumbum
|
|
REACH CAS-Numero
|
7439-92-1
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 71.450.2437.1 | Custodia mobile BAS GOM GG24 M25 B1 |
|
|
| 71.430.2437.1 | Custodia fissa BAS GUM GL 24 M25 B1 |
|
|
| 71.431.2437.1 | Custodia fissa BAS GUM GM 24 M25 B1 |
|
|
| 70.415.2453.0 | Inserto spina BAS STP 24 2,5 50 AG |
|
|
| 71.420.2437.0 | Custodia fissa BAS GUM GK 24 B |
|
|
| 70.359.2435.3 | Custodia mobile BAS GOT GF 24 M32 A3 |
|
|
| 76.338.6435.1 | Custodia fissa BAS GUT GL 24HM40 A1 |
|
|
| 71.472.2437.1 | Custodia mobile BAS GOM GL24 M25 B1 |
|
|
| 70.355.2435.3 | Custodia mobile BAS GOT GD 24 M25 A3 |
|
|
| 71.440.2437.1 | Custodia fissa BAS GUM GR 24 M25 B1 |
|
|
| 71.441.2437.1 | Custodia fissa BAS GUM GS 24 M25 B1 |
|
|
| 76.339.6435.1 | Custodia fissa BAS GUT GM 24HM40 A1 |
|
|
| 70.358.2435.3 | Custodia mobile BAS GOT GD 24 M32 A3 |
|
|
| 71.425.2437.0 | Custodia fissa BAS GUM GP 24 B |
|
|
| 70.357.2435.3 | Custodia mobile BAS GOT GF 24 M25 A3 |
|
|
| 71.452.2437.1 | Custodia mobile BAS GOM GI24 M25 B1 |
|
|
| 70.310.2402.0 | Inserto spina BAS STS 24 2,5 50 AG |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 78.58kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.12kB | |
|
|
- | 39.31kB | |
|
|
- | 91.69kB | |
|
|
- | 13.85kB | |
|
|
- | 585.74kB | |
|
|
- | 1.66MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.76kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Numero articolo 70.300.2402.0
Female insert revos basic, 24-poles, rated current: 16A, rated voltage:500V, with silver-plated contacts