Torna alla panoramica
Inserto modulare FLE STC 2 05
Numero articolo 78.019.0253.0
Modular connector system 2 pole male insert, 50V/10A, crimp connection
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 78.019.0253.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Inserto modulare FLE STC 2 05 |
| EAN | 4049088253072 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 140 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 80 mm |
| Altezza imballata | 23 mm |
| Peso lordo imballato | 8.6 g |
| Volume confezionato | 258 ccm |
| Peso netto parte singola | 7.05 g |
| Volume della parte individuale | 258 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Esecuzione | Inserto pin |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Adatto per montaggio modulare | sì |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 70 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco | Crimpare |
|---|---|
| Numero di poli | 1 |
| Con protezione filo | No |
Dati tecnici UL/CSA
| Sezione minima conduttore filo flessibile | 0.14 mm² |
|---|---|
| Sezione massima conduttore filo flessibile | 2.5 mm² |
Esecuzione
| Con custodia | No |
|---|
Contatti
| Materiale del contatto | Vedi contatti |
|---|---|
| Superficie | Vedi contatti |
Dati tecnici DIN EN 61984
| Tensione nominale | 50 V |
|---|---|
| Corrente nominale | 10 A |
| Tensione nominale di tenuta | 0.8 kV |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Inserto per connettori industriali |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Inserto per connettori industriali |
| ETIM 4.0 | Inserto per connettori industriali |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| | - | 1.09MB | |
| | - | 112.65kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 26.72kB | |
| | - | 524.52kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 67.25kB | |
| | - | 65.30kB | TIF |
| | - | 2.24MB | DXF |
| | - | 8.57kB | JPG |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 531.05kB | |
| | - | 271.63kB | STP |
| | - | 942.36kB | IGS |
| | - | 180.80kB | JT |
Numero articolo 78.019.0253.0
Modular connector system 2 pole male insert, 50V/10A, crimp connection