Torna alla panoramica
Inserto modulare FLE STC 2 35 1
Numero articolo 78.016.0253.0
Modular connector system 2 pole male insert, 1000V/150A, crimp connection, turned contacts
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 78.016.0253.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Inserto modulare FLE STC 2 35 1 |
| EAN | 4049088256318 |
| Quantità minima d’ordine | 10 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 205 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 145 mm |
| Altezza imballata | 45 mm |
| Peso lordo imballato | 134.65 g |
| Volume confezionato | 1320 ccm |
| Peso netto parte singola | 12.99 g |
| Volume della parte individuale | 133.763 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Esecuzione | Inserto pin |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Colore | Nero |
| Cicli di accoppiamento | 500 |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Adatto per montaggio modulare | sì |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco | attacco a vite |
|---|---|
| Numero di poli | 2 |
| PIù contatti di commutazione | 0 |
| Numero di poli per corrente nominale 2 | 0 |
| Numero di poli per corrente nominale 3 | 0 |
| Numero totale di poli senza contatto terra | 2 |
| Con protezione filo | No |
| Sezione minima conduttore rigido/semirigido | 16 mm² |
| Sezione massima conduttore rigido/semirigido | 32 mm² |
| Contatto di protezione | No |
Dati tecnici UL/CSA
| Tensione nominale sec. UL/CSA | 600 V |
|---|---|
| Corrente nominale sec. UL | 150 A |
| Corrente nominale sec. CSA | 150 A |
| Sezione minima conduttore filo flessibile | 16 mm² |
| Sezione massima conduttore filo flessibile | 32 mm² |
| Sezione conduttore filo flessibile AWG | 6-2 AWG |
Esecuzione
| Con custodia | No |
|---|
Contatti
| Materiale del contatto | Lega in rame |
|---|---|
| Superficie | Placcato argento |
| Resistenza di contatto | 2 mOhm |
| Lunghezza di spelatura | 15 mm |
Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata
| Viti di fissaggio corpo morsetti | Fessura M6/2,5 Nm |
|---|
Dati tecnici DIN EN 61984
| Tensione nominale | 1000 V |
|---|---|
| Tensione nominale a PE | 1000 V |
| Corrente nominale | 82 A |
| Corrente nominale 2 | 150 A |
| Tensione nominale di tenuta | 6 kV |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Inserto per connettori industriali |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Inserto per connettori industriali |
| ETIM 4.0 | Inserto per connettori industriali |
| ETIM 3.0 | Inserto per connettori di potenza |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| | - | 116.87kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 233.65kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 62.14kB | |
| | - | 59.87kB | TIF |
| | - | 2.58MB | DXF |
| | - | 8.57kB | JPG |
Numero articolo 78.016.0253.0
Modular connector system 2 pole male insert, 1000V/150A, crimp connection, turned contacts