Torna alla panoramica
Inserto spina EX STS 10 2,5 09IA AU
Numero articolo 72.311.1053.9
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 72.311.1053.9 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Inserto spina EX STS 10 2,5 09IA AU |
| EAN | 4015573227361 |
| Quantità minima d’ordine | 10 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 182 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 132 mm |
| Altezza imballata | 38 mm |
| Peso lordo imballato | 604 g |
| Volume confezionato | 913 ccm |
| Peso netto parte singola | 60.4 g |
| Volume della parte individuale | 91.3 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Esecuzione | Inserto pin |
|---|---|
| Colore | blu |
| Cicli di accoppiamento | 500 |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Range di temperatura di esercizio minima | -20 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 60 °C |
| Esecuzione testata per area esplosione | sì |
Dati di connessione
| Tipo di attacco | attacco a vite |
|---|---|
| Numero di poli | 10 |
Dati tecnici UL/CSA
| Sezione minima conduttore filo flessibile | 0.5 mm² |
|---|---|
| Sezione massima conduttore filo flessibile | 2.5 mm² |
Contatti
| Materiale del contatto | Lega in rame |
|---|---|
| Superficie | Dorato |
| Resistenza di contatto | 1.5 mOhm |
| Lunghezza di spelatura | 7 mm |
Dati tecnici DIN EN 61984
| Tensione nominale | 90 V |
|---|
Classificazione
| ECLASS 8.1 | Inserto per connettori industriali |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| Scheda tecnica | - | 122.21kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità CE | - | 45.12kB | |
| Dichiarazione di conformità UKCA | - | 39.31kB | |
| Certificato di conformità (ATEX) | - | 134.76kB | |
| Omologazione DEKRA | - | 1.63MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 197.85kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.87kB |
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
| Disegni cliente | - | 59.49kB | |
| Disegni cliente (TIFF) | - | 57.49kB | TIF |
| Disegni cliente (DXF) | - | 2.91MB | DXF |
Numero articolo 72.311.1053.9