Torna alla panoramica
Inserto spina POW STS 6 6,0 69 AG
Numero articolo 72.210.0653.0
revos POWER 6 pole + ground, male insert 690V/35A, screw connection
Dati commerciali
|
Codice
|
72.210.0653.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Inserto spina POW STS 6 6,0 69 AG
|
|
EAN
|
4015573226784
|
|
Quantità minima d’ordine
|
10
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
182 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
175 mm
|
|
Altezza imballata
|
38 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
945.9 g
|
|
Volume confezionato
|
1210 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
89.7 g
|
|
Volume della parte individuale
|
121 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
10 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Esecuzione
|
Inserto pin
|
|---|---|
|
Dimensione (secondo DIN 43880)
|
16
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
HB
|
|
Colore
|
grigio
|
|
Cicli di accoppiamento
|
200
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Adatto per montaggio modulare
|
No
|
|
Range di temperatura di esercizio minima
|
-40 °C
|
|
Range di temperatura di esercizio massima
|
120 °C
|
Dati di connessione
|
Tipo di attacco
|
attacco a vite
|
|---|---|
|
Numero di poli
|
6
|
|
PIù contatti di commutazione
|
0
|
|
Numero di poli per corrente nominale 2
|
0
|
|
Numero di poli per corrente nominale 3
|
0
|
|
Numero totale di poli senza contatto terra
|
6
|
|
Con protezione filo
|
sì
|
|
Sezione minima conduttore rigido/semirigido
|
2.5 mm²
|
|
Sezione massima conduttore rigido/semirigido
|
6 mm²
|
|
Contatto di protezione
|
sì
|
Dati tecnici UL/CSA
|
Tensione nominale sec. UL/CSA
|
600 V
|
|---|---|
|
Corrente nominale sec. UL
|
35 A
|
|
Corrente nominale sec. CSA
|
35 A
|
|
Sezione minima conduttore filo flessibile
|
2.5 mm²
|
|
Sezione massima conduttore filo flessibile
|
6 mm²
|
|
Sezione conduttore filo flessibile AWG
|
14-8 AWG
|
Esecuzione
|
Con custodia
|
No
|
|---|
Contatti
|
Materiale del contatto
|
Lega in rame
|
|---|---|
|
Superficie
|
Placcato argento
|
|
Resistenza di contatto
|
0.6 mOhm
|
|
Lunghezza di spelatura
|
10 mm
|
Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata
|
Viti di fissaggio
|
H1/0,5-0,7 Nm
|
|---|---|
|
Viti di fissaggio corpo morsetti
|
H1/1,2-1,6 Nm
|
|
Viti di terra
|
Slot M5/2,0-2,5 Nm
|
Dati tecnici DIN EN 61984
|
Tensione nominale
|
690 V
|
|---|---|
|
Tensione nominale a PE
|
690 V
|
|
Corrente nominale
|
35 A
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
8 kV
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Inserto per connettori industriali
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Inserto per connettori industriali
|
|
ETIM 4.0
|
Inserto per connettori industriali
|
|
ETIM 3.0
|
Inserto per connettori di potenza
|
|
ETIM 6.0
|
EC000438
|
|
ETIM 7.0
|
EC000438
|
|
ECLASS 11
|
27440205
|
|
ETIM 8.0
|
EC000438
|
|
ETIM 9.0
|
EC000438
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme alle eccezioni
|
|---|---|
|
ROHS Eccezioni
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Dichiarabile
|
|
REACH sostanze
|
Plumbum
|
|
REACH CAS-Numero
|
7439-92-1
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 72.200.0653.0 | Inserto femmina POW BUS 6 6,0 69 AG |
|
|
| 72.000.0653.0 | Adattatore multipolare POW BAS WL 6 6,0 69 AG |
|
|
| 72.015.0653.0 | Adattatore multipolare POW SAS WR 6 6,0 69 AG |
|
|
| 72.005.0653.0 | Adattatore multipolare POW BAS WR 6 6,0 69 AG |
|
|
| 72.010.0653.0 | Adattatore multipolare POW SAS WL 6 6,0 69 AG |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 112.28kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.12kB | |
|
|
- | 39.31kB | |
|
|
- | 537.38kB | |
|
|
- | 91.69kB | |
|
|
- | 10.29MB | |
|
|
- | 524.52kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.86kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 60.75kB | |
|
|
- | 58.58kB | TIF |
|
|
- | 32.77kB | |
|
|
- | 30.88kB | TIF |
|
|
- | 1.11MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 315.55kB | |
|
|
- | 1.97MB | STP |
|
|
- | 3.87MB | IGS |
|
|
- | 764.24kB | JT |
Numero articolo 72.210.0653.0
revos POWER 6 pole + ground, male insert 690V/35A, screw connection