Interruttore IP WIENET FS 8-EI-W
wieNET IP Switch, 8-Port Entry-Level Managed Fast Ethernet Switch with Ethernet-IP support, 8 Ports 10/100 Mbps RJ45, IXM function enables fast deployment, Ethernet/IP EDS (Electronic Data Sheet) file, AOI (Add-On Instructions), Management SNMP v1/v2/v3, Web-Browser, Standard MIB, Private MIB, Power Supply 8,4 V … 52,8 V DC, Operating temperature -40 bis 75 ° C (-40°F ... 167°F)
| Codice | 83.040.1500.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Interruttore IP WIENET FS 8-EI-W |
| EAN | 4049088435560 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85176200 |
| Lunghezza imballato | 216 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 165 mm |
| Altezza imballata | 68 mm |
| Peso lordo imballato | 765 g |
| Volume confezionato | 2423.52 ccm |
| Peso netto parte singola | 727 g |
| Volume della parte individuale | 2423.52 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
|---|---|
| Ethernet | sì |
| Fast Ethernet | sì |
| Gigabit Ethernet | No |
| Numero di porte 10/100 Mbps RJ45 | 8 |
| Ethernet 10 Gigabit | No |
| Power over Ethernet | No |
| Grado di protezione (IP) | IP30 |
| LED diagnostici | Power/Linkstatus/Dati/Range dati |
| Numero di porte 100 Mbps SC | 0 |
| Peso netto | 550 g |
| Materiale della custodia | Metallo |
| Sezione cavo | 0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12) |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
| Tipo di connessione elettrica | Attacco push-in |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto min. | -40 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto max. | 85 °C |
| relative humidity min. | 10 % |
| relative humidity max. | 95 % |
| Maneggevole | sì |
| supported protocols | EtherNet/IP |
| Tipo di tensione | DC |
|---|---|
| Min. temperatura di esercizio | -40 °C |
| Max. temperatura di esercizio | 75 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto min. | -40 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto max. | 85 °C |
| Alimentazione ridondante | 2 alimentazioni |
| relative humidity min. | 10 % |
| relative humidity max. | 95 % |
| Peso netto | 550 g |
| Tipo di tensione | DC |
|---|---|
| Tensione di esercizio min. | 12 V |
| Tensione di esercizio max. | 48 V |
| Corrente in ingresso max. | 1.5 A |
| Profondità | 84 mm |
|---|---|
| larghezza | 43 mm |
| Altezza | 120 mm |
| Peso | 550 g |
| ETIM 5.0 | Interruttore rete |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Interruttore rete |
| ETIM 4.0 | Interruttore rete |
| ETIM 6.0 | EC000734 |
| ETIM 7.0 | EC000734 |
| ECLASS 11 | 19170130 |
| ETIM 8.0 | EC000734 |
| ETIM 9.0 | EC000734 |
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
| | - | 3.02MB | |
| | - | 430.42kB | |
| | - | 107.76kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 49.72kB | |
| | - | 51.66kB | |
| | - | 316.30kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 48.29kB | |
| | - | 45.90kB | TIF |
| | - | 169.72kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 321.83kB | |
| | - | 8.63MB | STP |
| | - | 22.88MB | IGS |
| | - | 4.61MB | JT |
wieNET IP Switch, 8-Port Entry-Level Managed Fast Ethernet Switch with Ethernet-IP support, 8 Ports 10/100 Mbps RJ45, IXM function enables fast deployment, Ethernet/IP EDS (Electronic Data Sheet) file, AOI (Add-On Instructions), Management SNMP v1/v2/v3, Web-Browser, Standard MIB, Private MIB, Power Supply 8,4 V … 52,8 V DC, Operating temperature -40 bis 75 ° C (-40°F ... 167°F)