Interruttore IP WIENET LMS 16-W
wienet IP switch. 16 Fast Ethernet ports with Auto MDI/MDI-X, Communication with SCADA software via Modbus-TCP, Communication with NMS (Network management system) via SNMP, Port-based QoS for deterministic data transmission, EMS level 3 protection for extreme outdoor environments, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), Jumbo Frame Support (Up to 2048 Bytes), Supports 10/100 Mbps Auto-Negotiation, Metal housing, Redundant 8,4 V … 52,8 V DC power input and P-Fail relay, Wide operating temperature range from -40°C to 75°C (-40°F ... 167°F)
| Codice | 83.040.1334.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Interruttore IP WIENET LMS 16-W |
| EAN | 4049088371189 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85176200 |
| Lunghezza imballato | 245 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 220 mm |
| Altezza imballata | 110 mm |
| Peso lordo imballato | 1064.2 g |
| Volume confezionato | 5929 ccm |
| Peso netto parte singola | 734 g |
| Volume della parte individuale | 5929 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
|---|---|
| Ethernet | sì |
| Fast Ethernet | sì |
| Gigabit Ethernet | No |
| Numero di porte 10/100 Mbps RJ45 | 16 |
| Ethernet 10 Gigabit | No |
| Numero di porte 10/100/1000 Mbps RJ45 | 0 |
| Power over Ethernet | No |
| Grado di protezione (IP) | IP30 |
| LED diagnostici | Power/Linkstatus/Dati/Range dati |
| Numero di porte 100 Mbps SC | 0 |
| Numero di porte 100 Mbps ST | 0 |
| Materiale della custodia | Metallo |
| Maneggevole | No |
| Tipo di tensione | DC |
|---|---|
| Min. temperatura di esercizio | -40 °C |
| Max. temperatura di esercizio | 75 °C |
| Alimentazione ridondante | 2 alimentazioni |
| Tipo di tensione | DC |
|---|---|
| Tensione di esercizio min. | 9 V |
| Tensione di esercizio max. | 30 V |
| Consumo di potenza max. | 8 W |
| Profondità | 84 mm |
|---|---|
| larghezza | 74 mm |
| Altezza | 120 mm |
| ETIM 5.0 | Interruttore rete |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Interruttore rete |
| ETIM 4.0 | Interruttore rete |
| ETIM 6.0 | EC000734 |
| ETIM 7.0 | EC000734 |
| ECLASS 11 | 19170130 |
| ETIM 8.0 | EC000734 |
| ETIM 9.0 | EC000734 |
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
| 78.999.4100.0 | patch per cavo MOD ZBH RJ45 0,5 m | | |
| 78.999.4200.0 | patch per cavo MOD ZBH RJ45 1,0 m | | |
| 78.999.4700.0 | patch per cavo MOD ZBH RJ45 10 m | | |
| 78.999.4300.0 | patch per cavo MOD ZBH RJ45 2,0 m | | |
| 78.999.4000.0 | patch per cavo MOD ZBH RJ45 0,25 m | | |
| 78.999.4500.0 | patch per cavo MOD ZBH RJ45 5,0 m | | |
| 78.999.4400.0 | patch per cavo MOD ZBH RJ45 3,0 m | | |
| 78.999.4600.0 | patch per cavo MOD ZBH RJ45 7,5 m | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.44MB | |
| | - | 168.80kB | |
| | - | 110.85kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 49.72kB | |
| | - | 51.66kB | |
| | - | 316.30kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 47.81kB | |
| | - | 45.46kB | TIF |
| | - | 616.57kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.14MB | |
| | - | 21.22MB | STP |
| | - | 52.13MB | IGS |
| | - | 11.99MB | JT |
wienet IP switch. 16 Fast Ethernet ports with Auto MDI/MDI-X, Communication with SCADA software via Modbus-TCP, Communication with NMS (Network management system) via SNMP, Port-based QoS for deterministic data transmission, EMS level 3 protection for extreme outdoor environments, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), Jumbo Frame Support (Up to 2048 Bytes), Supports 10/100 Mbps Auto-Negotiation, Metal housing, Redundant 8,4 V … 52,8 V DC power input and P-Fail relay, Wide operating temperature range from -40°C to 75°C (-40°F ... 167°F)