Torna alla panoramica
Interruttore IP WIENET UMS 20-16G-4SFP-W
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 83.040.1223.0
Unmanaged switch with 16 gigabit Etherent (10/100/1000 Mbit/s) and 4 SFP ports, Wide-Temperature
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 83.040.1223.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Interruttore IP WIENET UMS 20-16G-4SFP-W |
| EAN | 4049088600944 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85176200 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 542 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 452 mm |
| Altezza imballata | 252 mm |
| Peso lordo imballato | 1000 g |
| Volume confezionato | 61735.968 ccm |
| Peso netto parte singola | 700 g |
| Volume della parte individuale | 61735.968 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Allgemein
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
|---|---|
| Ethernet | sì |
| Fast Ethernet | sì |
| Gigabit Ethernet | sì |
| Numero di porte 10/100 Mbps RJ45 | 0 |
| Ethernet 10 Gigabit | No |
| Numero di porte 10/100/1000 Mbps RJ45 | 16 |
| Power over Ethernet | No |
| Grado di protezione (IP) | IP30 |
| LED diagnostici | Power/Linkstatus/Dati/Range dati |
| Numero di porte 100 Mbps SC | 0 |
| Peso netto | 1100 g |
| Materiale della custodia | Metallo |
| Porte-SFP | 4 |
| Sezione cavo | 0,35mm²...2,5mm² |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
| Tipo di connessione elettrica | attacco a vite |
| Visualizzazione LED | PWR1, PWR2, SYS, Alarm, LNK/ACT |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto min. | -40 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto max. | 85 °C |
| relative humidity min. | 10 % |
| relative humidity max. | 95 % |
| Maneggevole | No |
Dati tecnici
| Tipo di tensione | DC |
|---|---|
| Min. temperatura di esercizio | -40 °C |
| Max. temperatura di esercizio | 75 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto min. | -40 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto max. | 85 °C |
| Alimentazione ridondante | 2 alimentazioni |
| relative humidity min. | 10 % |
| relative humidity max. | 95 % |
| Peso netto | 1100 g |
Circuito di alimentazione
| Tipo di tensione | DC |
|---|---|
| Tensione di esercizio min. | 12 V |
| Tensione di esercizio max. | 48 V |
| Consumo di potenza max. | 15 W |
Dimensioni
| Profondità | 105 mm |
|---|---|
| larghezza | 74 mm |
| Altezza | 152 mm |
| Peso | 1100 g |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Interruttore rete |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Interruttore rete |
| ETIM 4.0 | Interruttore rete |
| ETIM 6.0 | EC000734 |
| ETIM 7.0 | EC000734 |
| ECLASS 11 | 19170130 |
| ETIM 8.0 | EC000734 |
| ETIM 9.0 | EC000734 |
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
| Istruzioni di montaggio | - | 523.54kB | |
| Scheda tecnica | - | 119.93kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità CE | - | 44.33kB | |
| Omologazione cULus | - | 214.96kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.18kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Disegni cliente | - | 63.72kB | |
| Disegni cliente (TIFF) | - | 61.37kB | TIF |
| Disegni cliente (DXF) | - | 1.38MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Immagini 3D del prodotto | - | 1.19MB | |
| Dati CAD STEP | - | 27.68MB | STP |
| Dati CAD IGES | - | 75.90MB | IGS |
| Dati CAD JT | - | 8.73MB | JT |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 83.040.1223.0
Unmanaged switch with 16 gigabit Etherent (10/100/1000 Mbit/s) and 4 SFP ports, Wide-Temperature