Torna alla panoramica
Interruttore IP WIENET UMS 4-C-2SC-FM
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 83.040.1252.0
Unmanaged switch with 4 fast ethernet (10/100 Mbit/s), 2 Multimode SC ports, compact version
Dati commerciali
|
Codice
|
83.040.1252.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Interruttore IP WIENET UMS 4-C-2SC-FM
|
|
EAN
|
4049088600951
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
CN
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85176200
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
345 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
330 mm
|
|
Altezza imballata
|
435 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
1000 g
|
|
Volume confezionato
|
49524.75 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
700 g
|
|
Volume della parte individuale
|
49524.75 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
1 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Allgemein
|
Tipo di montaggio
|
Guida DIN
|
|---|---|
|
Ethernet
|
sì
|
|
Fast Ethernet
|
sì
|
|
Gigabit Ethernet
|
No
|
|
Numero di porte 10/100 Mbps RJ45
|
4
|
|
Ethernet 10 Gigabit
|
No
|
|
Numero di porte 10/100/1000 Mbps RJ45
|
0
|
|
Power over Ethernet
|
No
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP30
|
|
LED diagnostici
|
Power/Linkstatus/Dati/Range dati
|
|
Numero di porte 100 Mbps SC
|
2
|
|
Peso netto
|
700 g
|
|
Materiale della custodia
|
Metallo
|
|
LWL-Ports
|
2
|
|
Sezione cavo
|
0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12)
|
|
Lunghezza di spelatura
|
8 mm
|
|
Tipo di connessione elettrica
|
attacco a vite
|
|
Visualizzazione LED
|
PWR1, PWR2, P-Fail; LNL/ACT
|
|
Temperatura di stoccaggio / trasporto min.
|
-40 °C
|
|
Temperatura di stoccaggio / trasporto max.
|
85 °C
|
|
relative humidity min.
|
5 %
|
|
relative humidity max.
|
95 %
|
|
Maneggevole
|
No
|
Dati tecnici
|
Tipo di tensione
|
DC
|
|---|---|
|
Min. temperatura di esercizio
|
-10 °C
|
|
Max. temperatura di esercizio
|
60 °C
|
|
Temperatura di stoccaggio / trasporto min.
|
-40 °C
|
|
Temperatura di stoccaggio / trasporto max.
|
85 °C
|
|
Alimentazione ridondante
|
2 alimentazioni
|
|
relative humidity min.
|
5 %
|
|
relative humidity max.
|
95 %
|
|
Peso netto
|
700 g
|
Circuito di alimentazione
|
Tipo di tensione
|
DC
|
|---|---|
|
Tensione di esercizio min.
|
12 V
|
|
Tensione di esercizio max.
|
48 V
|
|
Consumo di potenza max.
|
6.5 W
|
|
Corrente in ingresso max.
|
1.5 A
|
Dimensioni
|
Profondità
|
95 mm
|
|---|---|
|
larghezza
|
36.6 mm
|
|
Altezza
|
140 mm
|
|
Peso
|
700 g
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Interruttore rete
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Interruttore rete
|
|
ETIM 4.0
|
Interruttore rete
|
|
ETIM 6.0
|
EC000734
|
|
ETIM 7.0
|
EC000734
|
|
ECLASS 11
|
19170130
|
|
ETIM 8.0
|
EC000734
|
|
ETIM 9.0
|
EC000734
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 424.34kB | |
|
|
- | 102.13kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 44.49kB | |
|
|
- | 199.54kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 67.80kB | |
|
|
- | 65.56kB | TIF |
|
|
- | 780.78kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 544.80kB | |
|
|
- | 5.90MB | STP |
|
|
- | 15.73MB | IGS |
|
|
- | 2.00MB | JT |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 83.040.1252.0
Unmanaged switch with 4 fast ethernet (10/100 Mbit/s), 2 Multimode SC ports, compact version