Torna alla panoramica
Interruttore IP WIENET UMS 5-C-4G-1SFP-W
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 83.040.1256.0
Unmanaged switch with 4 gigabit (10/100/1000 Mbit/s) and 1 SFP port, narrow version, wide temperature
Acquista presso un rivenditore
Scegli da Wieland, ordina dal tuo rivenditore. Trova il partner commerciale che offre gli articoli Wieland che desideri.
Acquista presso un rivenditorePanoramica
Dati tecnici
Download
Retailer
Dati commerciali
| Codice | 83.040.1256.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Interruttore IP WIENET UMS 5-C-4G-1SFP-W |
| EAN | 4049088600968 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85176200 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 345 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 330 mm |
| Altezza imballata | 435 mm |
| Peso lordo imballato | 750 g |
| Volume confezionato | 49524.75 ccm |
| Peso netto parte singola | 450 g |
| Volume della parte individuale | 49524.75 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Allgemein
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
|---|---|
| Ethernet | sì |
| Fast Ethernet | sì |
| Gigabit Ethernet | sì |
| Numero di porte 10/100 Mbps RJ45 | 0 |
| Ethernet 10 Gigabit | No |
| Numero di porte 10/100/1000 Mbps RJ45 | 4 |
| Power over Ethernet | No |
| Grado di protezione (IP) | IP30 |
| LED diagnostici | Power/Linkstatus/Dati/Range dati |
| Numero di porte 100 Mbps SC | 0 |
| Peso netto | 450 g |
| Materiale della custodia | Metallo |
| Sezione cavo | 0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12) |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
| Tipo di connessione elettrica | attacco a vite |
| Visualizzazione LED | PWR1, PWR2, P-Fail, LNK/ACT |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto min. | -40 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto max. | 85 °C |
| relative humidity min. | 10 % |
| relative humidity max. | 95 % |
| Maneggevole | No |
Dati tecnici
| Tipo di tensione | DC |
|---|---|
| Min. temperatura di esercizio | -40 °C |
| Max. temperatura di esercizio | 75 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto min. | -40 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto max. | 85 °C |
| Alimentazione ridondante | 2 alimentazioni |
| relative humidity min. | 10 % |
| relative humidity max. | 95 % |
| Peso netto | 450 g |
Circuito di alimentazione
| Tipo di tensione | DC |
|---|---|
| Tensione di esercizio min. | 12 V |
| Tensione di esercizio max. | 48 V |
| Consumo di potenza max. | 2.5 W |
| Corrente in ingresso max. | 1.5 A |
Dimensioni
| Profondità | 95 mm |
|---|---|
| larghezza | 30 mm |
| Altezza | 140 mm |
| Peso | 450 g |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Interruttore rete |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Interruttore rete |
| ETIM 4.0 | Interruttore rete |
| ETIM 6.0 | EC000734 |
| ETIM 7.0 | EC000734 |
| ECLASS 11 | 19170130 |
| ETIM 8.0 | EC000734 |
| ETIM 9.0 | EC000734 |
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
| Istruzioni di montaggio | - | 382.07kB | |
| Scheda tecnica | - | 94.15kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità CE | - | 42.76kB | |
| Omologazione cULus | - | 196.70kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.18kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Disegni cliente | - | 48.22kB | |
| Disegni cliente (TIFF) | - | 45.88kB | TIF |
| Disegni cliente (DXF) | - | 764.25kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Immagini 3D del prodotto | - | 182.02kB | |
| Dati CAD STEP | - | 3.91MB | STP |
| Dati CAD IGES | - | 9.38MB | IGS |
| Dati CAD JT | - | 1.02MB | JT |
Retailer
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 83.040.1256.0
Unmanaged switch with 4 gigabit (10/100/1000 Mbit/s) and 1 SFP port, narrow version, wide temperature
Acquista presso un rivenditore
Scegli da Wieland, ordina dal tuo rivenditore. Trova il partner commerciale che offre gli articoli Wieland che desideri.
Acquista presso un rivenditore