Torna alla panoramica
Interruttore IP WIENET UMS 5G-4PoE
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 83.040.0131.0
wieNET IP Switch, 5-Port 10/100/1000, Unmanaged Gigabit PoE Switch, 4 Po E ports PSE based on IEEE 802.3 af/at, 4-Ports 10/100/1000baseT(X), PoE Power up to 30 Watts for each PoE Port, Auto-negotiation, Auto-MDI/MDI-X , Store and forward transmission, Flow control, IP30 housing vertical de sign, Power supply 12-52 V DC
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 83.040.0131.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Interruttore IP WIENET UMS 5G-4PoE |
| EAN | 4049088401435 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | TW |
| Numero di tariffa doganale | 85176200 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 183 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 159 mm |
| Altezza imballata | 78 mm |
| Peso lordo imballato | 520 g |
| Volume confezionato | 2269.566 ccm |
| Peso netto parte singola | 350 g |
| Volume della parte individuale | 2269.566 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Allgemein
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
|---|---|
| Ethernet | sì |
| Fast Ethernet | sì |
| Gigabit Ethernet | sì |
| Ethernet 10 Gigabit | No |
| Numero di porte 10/100/1000 Mbps RJ45 | 5 |
| Power over Ethernet | sì |
| Grado di protezione (IP) | IP30 |
| Numero di porte 100 Mbps SC | 0 |
| Peso netto | 350 g |
| Materiale della custodia | Metallo |
| Sezione cavo | 0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12) |
| Lunghezza di spelatura | 9 mm |
| Tipo di connessione elettrica | Attacco push-in |
| Visualizzazione LED | P1, P2, ALM, 4xPoE, 4x10/100M, 4xData |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto min. | -40 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto max. | 85 °C |
| relative humidity min. | 5 % |
| relative humidity max. | 95 % |
| Maneggevole | No |
Dati tecnici
| Tipo di tensione | DC |
|---|---|
| Min. temperatura di esercizio | -40 °C |
| Max. temperatura di esercizio | 70 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto min. | -40 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto max. | 85 °C |
| Alimentazione ridondante | 2 alimentazioni |
| relative humidity min. | 5 % |
| relative humidity max. | 95 % |
| Peso netto | 350 g |
Circuito di alimentazione
| Tipo di tensione | DC |
|---|---|
| Tensione di esercizio min. | 12 V |
| Tensione di esercizio max. | 52 V |
| Consumo di potenza max. | 130 W |
| Tensione di ingresso PoE (802.3af) | 45V - 52V |
| Tensione di ingresso PoE+ (802.3) | 51V - 52V |
| Corrente in ingresso max. | 2.6 A |
Dimensioni
| Profondità | 89.6 mm |
|---|---|
| larghezza | 45.4 mm |
| Altezza | 110 mm |
| Peso | 350 g |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Interruttore rete |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Interruttore rete |
| ETIM 4.0 | Interruttore rete |
| ETIM 6.0 | EC000734 |
| ETIM 7.0 | EC000734 |
| ECLASS 11 | 19170130 |
| ETIM 8.0 | EC000734 |
| ETIM 9.0 | EC000734 |
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
| | - | 904.43kB | |
| | - | 102.03kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 59.24kB | |
| | - | 58.44kB | |
| | - | 54.74kB | |
| | - | 54.40kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 49.19kB | |
| | - | 46.91kB | TIF |
| | - | 824.64kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 560.50kB | |
| | - | 24.26MB | STP |
| | - | 45.14MB | IGS |
| | - | 10.41MB | JT |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 83.040.0131.0
wieNET IP Switch, 5-Port 10/100/1000, Unmanaged Gigabit PoE Switch, 4 Po E ports PSE based on IEEE 802.3 af/at, 4-Ports 10/100/1000baseT(X), PoE Power up to 30 Watts for each PoE Port, Auto-negotiation, Auto-MDI/MDI-X , Store and forward transmission, Flow control, IP30 housing vertical de sign, Power supply 12-52 V DC