Torna alla panoramica
Interruttore IP WIENET UMS 5G-L
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 83.040.0130.1
Unmanaged switch with 5 gigabit ethernet (10/100/1000 Mbit/s) ports, narrow version, plastic-housing
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 83.040.0130.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Interruttore IP WIENET UMS 5G-L |
| EAN | 4049088601125 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | TW |
| Numero di tariffa doganale | 85176200 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 23 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 94 mm |
| Altezza imballata | 72 mm |
| Peso lordo imballato | 180 g |
| Volume confezionato | 155.664 ccm |
| Peso netto parte singola | 110 g |
| Volume della parte individuale | 155.664 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Allgemein
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
|---|---|
| Ethernet | sì |
| Fast Ethernet | sì |
| Gigabit Ethernet | sì |
| Ethernet 10 Gigabit | No |
| Numero di porte 10/100/1000 Mbps RJ45 | 5 |
| Power over Ethernet | No |
| Grado di protezione (IP) | IP30 |
| LED diagnostici | Power/Linkstatus/Dati/Range dati |
| Numero di porte 100 Mbps SC | 0 |
| Peso netto | 110 g |
| Materiale della custodia | Materiale plastico |
| Sezione cavo | 0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12) |
| Lunghezza di spelatura | 9 mm |
| Tipo di connessione elettrica | Attacco push-in |
| Visualizzazione LED | PWR1, PWR2, Alarm |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto min. | -20 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto max. | 70 °C |
| relative humidity min. | 5 % |
| relative humidity max. | 95 % |
| Maneggevole | No |
Dati tecnici
| Tipo di tensione | DC |
|---|---|
| Min. temperatura di esercizio | 0 °C |
| Max. temperatura di esercizio | 60 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto min. | -20 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto max. | 70 °C |
| Alimentazione ridondante | 2 alimentazioni |
| relative humidity min. | 5 % |
| relative humidity max. | 95 % |
| Peso netto | 110 g |
Circuito di alimentazione
| Tipo di tensione | DC |
|---|---|
| Tensione di esercizio min. | 12 V |
| Tensione di esercizio max. | 48 V |
Dimensioni
| Profondità | 72 mm |
|---|---|
| larghezza | 25 mm |
| Altezza | 94 mm |
| Peso | 110 g |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Interruttore rete |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Interruttore rete |
| ETIM 4.0 | Interruttore rete |
| ETIM 6.0 | EC000734 |
| ETIM 7.0 | EC000734 |
| ECLASS 11 | 19170130 |
| ETIM 8.0 | EC000734 |
| ETIM 9.0 | EC000734 |
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
| | - | 194.62kB | |
| | - | 90.43kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 51.20kB | |
| | - | 196.70kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 43.68kB | |
| | - | 41.47kB | TIF |
| | - | 1.37MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 432.29kB | |
| | - | 2.88MB | STP |
| | - | 6.93MB | IGS |
| | - | 898.40kB | JT |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 83.040.0130.1
Unmanaged switch with 5 gigabit ethernet (10/100/1000 Mbit/s) ports, narrow version, plastic-housing