Torna alla panoramica
Interruttore IP WIENET UMS 5G
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 83.040.0130.0
wieNET IP Switch, 5 TP-RJ45-Ports, transfer rate 10/100/1000 MBit/s, unm anaged switch, Autonegotiation, Autosensing, Autocrossing-function, redu ndant power supply, supply voltage: 12-52 V, vertical mount
Dati commerciali
|
Codice
|
83.040.0130.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Interruttore IP WIENET UMS 5G
|
|
EAN
|
4049088468728
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
TW
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85176200
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
176 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
136 mm
|
|
Altezza imballata
|
58 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
520 g
|
|
Volume confezionato
|
1388.288 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
420 g
|
|
Volume della parte individuale
|
1388.288 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
1 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Allgemein
|
Tipo di montaggio
|
Guida DIN
|
|---|---|
|
Ethernet
|
sì
|
|
Fast Ethernet
|
sì
|
|
Gigabit Ethernet
|
sì
|
|
Ethernet 10 Gigabit
|
No
|
|
Numero di porte 10/100/1000 Mbps RJ45
|
5
|
|
Power over Ethernet
|
No
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP30
|
|
LED diagnostici
|
Power/Linkstatus/Dati/Range dati
|
|
Numero di porte 100 Mbps SC
|
0
|
|
Peso netto
|
420 g
|
|
Materiale della custodia
|
Metallo
|
|
Sezione cavo
|
0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12)
|
|
Lunghezza di spelatura
|
9 mm
|
|
Tipo di connessione elettrica
|
Attacco push-in
|
|
Visualizzazione LED
|
PWR1, PWR2, Alarm, RJ45 Act/Link
|
|
Temperatura di stoccaggio / trasporto min.
|
-40 °C
|
|
Temperatura di stoccaggio / trasporto max.
|
85 °C
|
|
relative humidity min.
|
5 %
|
|
relative humidity max.
|
95 %
|
|
Maneggevole
|
No
|
Dati tecnici
|
Tipo di tensione
|
DC
|
|---|---|
|
Min. temperatura di esercizio
|
-40 °C
|
|
Max. temperatura di esercizio
|
70 °C
|
|
Temperatura di stoccaggio / trasporto min.
|
-40 °C
|
|
Temperatura di stoccaggio / trasporto max.
|
85 °C
|
|
Alimentazione ridondante
|
2 alimentazioni
|
|
relative humidity min.
|
5 %
|
|
relative humidity max.
|
95 %
|
|
Peso netto
|
420 g
|
Circuito di alimentazione
|
Tipo di tensione
|
DC
|
|---|---|
|
Tensione di esercizio min.
|
9 V
|
|
Tensione di esercizio max.
|
30 V
|
|
Consumo di potenza max.
|
6 W
|
Dimensioni
|
Profondità
|
90 mm
|
|---|---|
|
larghezza
|
32 mm
|
|
Altezza
|
110 mm
|
|
Peso
|
420 g
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Interruttore rete
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Interruttore rete
|
|
ETIM 4.0
|
Interruttore rete
|
|
ETIM 6.0
|
EC000734
|
|
ETIM 7.0
|
EC000734
|
|
ECLASS 11
|
19170130
|
|
ETIM 8.0
|
EC000734
|
|
ETIM 9.0
|
EC000734
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
| 78.999.4100.0 | patch per cavo MOD ZBH RJ45 0,5 m |
|
|
| 78.999.4200.0 | patch per cavo MOD ZBH RJ45 1,0 m |
|
|
| 78.999.4700.0 | patch per cavo MOD ZBH RJ45 10 m |
|
|
| 78.999.4300.0 | patch per cavo MOD ZBH RJ45 2,0 m |
|
|
| 78.999.4000.0 | patch per cavo MOD ZBH RJ45 0,25 m |
|
|
| 78.999.4500.0 | patch per cavo MOD ZBH RJ45 5,0 m |
|
|
| 78.999.4400.0 | patch per cavo MOD ZBH RJ45 3,0 m |
|
|
| 78.999.4600.0 | patch per cavo MOD ZBH RJ45 7,5 m |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Istruzioni di montaggio | - | 904.43kB | |
| Scheda tecnica | - | 95.79kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità CE | - | 59.24kB | |
| Dichiarazione di conformità UKCA | - | 58.44kB | |
| Omologazione UL | - | 54.40kB | |
| Omologazione cULus | - | 54.74kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 196.95kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.17kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Disegni cliente | - | 44.27kB | |
| Disegni cliente (TIFF) | - | 41.96kB | TIF |
| Disegni cliente (DXF) | - | 899.58kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Immagini 3D del prodotto | - | 130.81kB | |
| Dati CAD STEP | - | 1.99MB | STP |
| Dati CAD IGES | - | 4.55MB | IGS |
| Dati CAD JT | - | 1.06MB | JT |
Retailer
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 83.040.0130.0
wieNET IP Switch, 5 TP-RJ45-Ports, transfer rate 10/100/1000 MBit/s, unm anaged switch, Autonegotiation, Autosensing, Autocrossing-function, redu ndant power supply, supply voltage: 12-52 V, vertical mount