Torna alla panoramica
Interruttore IP WIENET UMS 8-W-M12
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 83.040.1600.0
Unmanaged switch with 8 gigabit Ethernt (10/100 Mbit/s) ports, IP 67, wide temperature
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 83.040.1600.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Interruttore IP WIENET UMS 8-W-M12 |
| EAN | 4049088601200 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85176200 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 360 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 325 mm |
| Altezza imballata | 255 mm |
| Peso lordo imballato | 1000 g |
| Volume confezionato | 29835 ccm |
| Peso netto parte singola | 700 g |
| Volume della parte individuale | 29835 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Allgemein
| Tipo di montaggio | Altro |
|---|---|
| Ethernet | sì |
| Fast Ethernet | sì |
| Gigabit Ethernet | No |
| Ethernet 10 Gigabit | No |
| Power over Ethernet | No |
| Grado di protezione (IP) | IP67 |
| LED diagnostici | Power/Linkstatus/Dati/Range dati |
| Numero di porte 100 Mbps SC | 0 |
| Peso netto | 700 g |
| Materiale della custodia | Metallo |
| Tipo di connessione elettrica | Altro |
| Visualizzazione LED | PWR1, PWR2, LNK/ACT |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto min. | -40 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto max. | 85 °C |
| relative humidity min. | 5 % |
| relative humidity max. | 95 % |
| Maneggevole | No |
Dati tecnici
| Tipo di tensione | DC |
|---|---|
| Min. temperatura di esercizio | -40 °C |
| Max. temperatura di esercizio | 75 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto min. | -40 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto max. | 85 °C |
| Alimentazione ridondante | 2 alimentazioni |
| relative humidity min. | 5 % |
| relative humidity max. | 95 % |
| Peso netto | 700 g |
Circuito di alimentazione
| Tipo di tensione | DC |
|---|---|
| Tensione di esercizio min. | 12 V |
| Tensione di esercizio max. | 48 V |
| Consumo di potenza max. | 2.5 W |
| Corrente in ingresso max. | 1.5 A |
Dimensioni
| Profondità | 32.2 mm |
|---|---|
| larghezza | 62 mm |
| Altezza | 194 mm |
| Peso | 700 g |
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
| | - | 449.44kB | |
| | - | 123.87kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 44.72kB | |
| | - | 214.96kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 70.83kB | |
| | - | 68.51kB | TIF |
| | - | 1.26MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 3.43MB | |
| | - | 24.10MB | STP |
| | - | 55.21MB | IGS |
| | - | 9.06MB | JT |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 83.040.1600.0
Unmanaged switch with 8 gigabit Ethernt (10/100 Mbit/s) ports, IP 67, wide temperature