Torna alla panoramica
Interruttore IP WIENET UMS 8G
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 83.040.0106.0
wieNET IP Switch, 8 TP-RJ45-Ports, transfer rate 10/100/1000 MBit/s, unm anaged switch, Autonegotiation, Autosensing, Autocrossing-function, redu ndant power supply, supply voltage: 9-48 V, vertical mount
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 83.040.0106.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Interruttore IP WIENET UMS 8G |
| EAN | 4049088132742 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | TW |
| Numero di tariffa doganale | 85176200 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 140 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 165 mm |
| Altezza imballata | 55 mm |
| Peso lordo imballato | 386.1 g |
| Volume confezionato | 1270.5 ccm |
| Peso netto parte singola | 284.4 g |
| Volume della parte individuale | 1270.5 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Allgemein
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
|---|---|
| Ethernet | sì |
| Fast Ethernet | sì |
| Gigabit Ethernet | sì |
| Numero di porte 10/100 Mbps RJ45 | 0 |
| Ethernet 10 Gigabit | No |
| Numero di porte 10/100/1000 Mbps RJ45 | 8 |
| Power over Ethernet | No |
| Grado di protezione (IP) | IP50 |
| LED diagnostici | Power/Linkstatus/Dati/Range dati |
| Numero di porte 100 Mbps SC | 0 |
| Numero di porte 100 Mbps ST | 0 |
| Materiale della custodia | Metallo |
| Maneggevole | No |
Dati tecnici
| Tipo di tensione | DC |
|---|---|
| Min. temperatura di esercizio | -10 °C |
| Max. temperatura di esercizio | 70 °C |
| Alimentazione ridondante | 2 alimentazioni |
Circuito di alimentazione
| Tipo di tensione | DC |
|---|---|
| Tensione di esercizio min. | 9 V |
| Tensione di esercizio max. | 48 V |
Dimensioni
| Profondità | 95 mm |
|---|---|
| larghezza | 30 mm |
| Altezza | 120 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Interruttore rete |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Interruttore rete |
| ETIM 4.0 | Interruttore rete |
| ETIM 6.0 | EC000734 |
| ETIM 7.0 | EC000734 |
| ECLASS 11 | 19170130 |
| ETIM 8.0 | EC000734 |
| ETIM 9.0 | EC000734 |
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
| 78.999.4100.0 | patch per cavo MOD ZBH RJ45 0,5 m | | |
| 78.999.4200.0 | patch per cavo MOD ZBH RJ45 1,0 m | | |
| 78.999.4700.0 | patch per cavo MOD ZBH RJ45 10 m | | |
| 78.999.4300.0 | patch per cavo MOD ZBH RJ45 2,0 m | | |
| 78.999.4000.0 | patch per cavo MOD ZBH RJ45 0,25 m | | |
| 78.999.4500.0 | patch per cavo MOD ZBH RJ45 5,0 m | | |
| 78.999.4400.0 | patch per cavo MOD ZBH RJ45 3,0 m | | |
| 78.999.4600.0 | patch per cavo MOD ZBH RJ45 7,5 m | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 787.90kB | |
| | - | 107.13kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 59.24kB | |
| | - | 58.44kB | |
| | - | 54.74kB | |
| | - | 54.40kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 43.15kB | |
| | - | 40.71kB | TIF |
| | - | 16.52kB | TIF |
| | - | 18.65kB | |
| | - | 836.33kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 732.04kB | |
| | - | 2.35MB | STP |
| | - | 4.28MB | IGS |
| | - | 194.39kB | JT |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 83.040.0106.0
wieNET IP Switch, 8 TP-RJ45-Ports, transfer rate 10/100/1000 MBit/s, unm anaged switch, Autonegotiation, Autosensing, Autocrossing-function, redu ndant power supply, supply voltage: 9-48 V, vertical mount