Torna alla panoramica
IVB WTN 10-4 IN
Numero articolo 0D.S11.3427.0
IVB WTN 10-4 IN Passo 10 mm, Isolato sì, Numero di poli 4, Colore grigio, Altezza 26,7 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Dati commerciali
|
Codice
|
0D.S11.3427.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
IVB WTN 10-4 IN
|
|
EAN
|
4049088723681
|
|
Quantità minima d’ordine
|
100
|
|
Paese d'origine
|
CN
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
150 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
100 mm
|
|
Altezza imballata
|
10 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
105 g
|
|
Volume confezionato
|
150 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
10.4 g
|
|
Volume della parte individuale
|
11.06 ccm
|
|
Imballo
|
bustina
|
|
quantità di imballaggi
|
10 pezzo/pezzi
|
Generale
|
Colore
|
grigio
|
|---|---|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Larghezza/passo
|
38.4 mm
|
|
Lunghezza
|
4.5 mm
|
|
Passo
|
10 mm
|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Numero di morsetti con ponti di parallelo
|
4
|
|
Tipo di montaggio
|
Avvitabile
|
|
Isolato
|
sì
|
|
Esecuzione
|
Ponte di parallelo
|
|
Altezza
|
26.7 mm
|
Classificazione
|
ETIM 9.0
|
EC000489
|
|---|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 96.81kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 61.37kB | |
|
|
- | 59.31kB | TIF |
|
|
- | 1.49MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 658.05kB | |
|
|
- | 1.61MB | STP |
|
|
- | 3.30MB | IGS |
|
|
- | 685.58kB | JT |
Numero articolo 0D.S11.3427.0
IVB WTN 10-4 IN Passo 10 mm, Isolato sì, Numero di poli 4, Colore grigio, Altezza 26,7 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0