Torna alla panoramica
IVB WTN 16-2 IN
Numero articolo 0D.S17.3227.0
IVB WTN 16-2 IN Passo 12 mm, Isolato sì, Numero di poli 2, Colore grigio, Altezza 34,6 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.S17.3227.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | IVB WTN 16-2 IN |
| EAN | 4049088723810 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 150 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 100 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 68.4 g |
| Volume confezionato | 150 ccm |
| Peso netto parte singola | 6.74 g |
| Volume della parte individuale | 11.06 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | grigio |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 22 mm |
| Lunghezza | 4.5 mm |
| Passo | 12 mm |
| Privo di alogeni | sì |
| Numero di morsetti con ponti di parallelo | 2 |
| Tipo di montaggio | Avvitabile |
| Isolato | sì |
| Esecuzione | Ponte di parallelo |
| Altezza | 34.6 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 88.42kB |
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
| | - | 54.51kB | |
| | - | 52.58kB | TIF |
| | - | 1.54MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 518.06kB | |
| | - | 1.32MB | STP |
| | - | 2.59MB | IGS |
| | - | 550.78kB | JT |
Numero articolo 0D.S17.3227.0
IVB WTN 16-2 IN Passo 12 mm, Isolato sì, Numero di poli 2, Colore grigio, Altezza 34,6 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0