Torna alla panoramica
IVB WTN 2.5-5 IN
Numero articolo 0D.S23.3527.0
IVB WTN 2.5-5 IN Passo 5,1 mm, Isolato sì, Numero di poli 5, Colore grigio, Altezza 19 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Dati commerciali
|
Codice
|
0D.S23.3527.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
IVB WTN 2.5-5 IN
|
|
EAN
|
4049088723896
|
|
Quantità minima d’ordine
|
100
|
|
Paese d'origine
|
CN
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
150 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
100 mm
|
|
Altezza imballata
|
10 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
20.7 g
|
|
Volume confezionato
|
150 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
1.97 g
|
|
Volume della parte individuale
|
9.21 ccm
|
|
Imballo
|
bustina
|
|
quantità di imballaggi
|
10 pezzo/pezzi
|
Generale
|
Colore
|
grigio
|
|---|---|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Larghezza/passo
|
25 mm
|
|
Lunghezza
|
2.4 mm
|
|
Passo
|
5.1 mm
|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Numero di morsetti con ponti di parallelo
|
5
|
|
Tipo di montaggio
|
Avvitabile
|
|
Isolato
|
sì
|
|
Esecuzione
|
Ponte di parallelo
|
|
Altezza
|
19 mm
|
Classificazione
|
ETIM 9.0
|
EC000489
|
|---|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 91.21kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 54.75kB | |
|
|
- | 52.76kB | TIF |
|
|
- | 1.13MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 313.62kB | |
|
|
- | 829.32kB | STP |
|
|
- | 1.28MB | IGS |
|
|
- | 326.85kB | JT |
Numero articolo 0D.S23.3527.0
IVB WTN 2.5-5 IN Passo 5,1 mm, Isolato sì, Numero di poli 5, Colore grigio, Altezza 19 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0