Torna alla panoramica
IVB WTN 35-10 IN
Numero articolo 0D.S36.4027.0
IVB WTN 35-10 IN Passo 16 mm, Isolato sì, Numero di poli 10, Colore grigio, Altezza 34 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.S36.4027.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | IVB WTN 35-10 IN |
| EAN | 4049088723995 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 185 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 120 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 268.05 g |
| Volume confezionato | 222 ccm |
| Peso netto parte singola | 53.41 g |
| Volume della parte individuale | 36.19 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 5 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | grigio |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 156.5 mm |
| Lunghezza | 4.5 mm |
| Passo | 16 mm |
| Privo di alogeni | sì |
| Numero di morsetti con ponti di parallelo | 10 |
| Tipo di montaggio | Avvitabile |
| Isolato | sì |
| Esecuzione | Ponte di parallelo |
| Altezza | 34 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 100.41kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 64.38kB | |
| | - | 62.36kB | TIF |
| | - | 1.44MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 441.54kB | |
| | - | 2.55MB | STP |
| | - | 4.49MB | IGS |
| | - | 1.06MB | JT |
Numero articolo 0D.S36.4027.0
IVB WTN 35-10 IN Passo 16 mm, Isolato sì, Numero di poli 10, Colore grigio, Altezza 34 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0