Torna alla panoramica
IVB WTN 6-10 IN
Numero articolo 0D.S07.4027.0
IVB WTN 6-10 IN Passo 8 mm, Isolato sì, Numero di poli 10, Colore grigio, Altezza 24,2 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.S07.4027.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | IVB WTN 6-10 IN |
| EAN | 4049088723483 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 150 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 100 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 123.2 g |
| Volume confezionato | 150 ccm |
| Peso netto parte singola | 12.22 g |
| Volume della parte individuale | 17.99 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | grigio |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 78.5 mm |
| Lunghezza | 3.2 mm |
| Passo | 8 mm |
| Privo di alogeni | sì |
| Numero di morsetti con ponti di parallelo | 10 |
| Tipo di montaggio | Avvitabile |
| Isolato | sì |
| Esecuzione | Ponte di parallelo |
| Altezza | 24.2 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 93.42kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 56.29kB | |
| | - | 54.25kB | TIF |
| | - | 1.17MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 387.82kB | |
| | - | 2.21MB | STP |
| | - | 3.82MB | IGS |
| | - | 870.94kB | JT |
Numero articolo 0D.S07.4027.0
IVB WTN 6-10 IN Passo 8 mm, Isolato sì, Numero di poli 10, Colore grigio, Altezza 24,2 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0