Torna alla panoramica
IVB WTN 95-3 IN
Numero articolo 0D.S95.3327.0
IVB WTN 95-3 IN Passo 25 mm, Isolato sì, Numero di poli 3, Colore grigio, Altezza 34,2 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.S95.3327.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | IVB WTN 95-3 IN |
| EAN | 4049088724176 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 100 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 70 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 99.46 g |
| Volume confezionato | 70 ccm |
| Peso netto parte singola | 98.46 g |
| Volume della parte individuale | 85.7 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | grigio |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 69 mm |
| Lunghezza | 39.5 mm |
| Passo | 25 mm |
| Privo di alogeni | sì |
| Numero di morsetti con ponti di parallelo | 3 |
| Tipo di montaggio | Avvitabile |
| Isolato | sì |
| Esecuzione | Ponte di parallelo |
| Altezza | 34.2 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 90.47kB |
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
| | - | 56.33kB | |
| | - | 54.31kB | TIF |
| | - | 1.08MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 434.20kB | |
| | - | 662.21kB | STP |
| | - | 1.52MB | IGS |
| | - | 313.68kB | JT |
Numero articolo 0D.S95.3327.0
IVB WTN 95-3 IN Passo 25 mm, Isolato sì, Numero di poli 3, Colore grigio, Altezza 34,2 mm, Tipo di montaggio Avvitabile, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0